Mit dem Befehl Projekt > Benutzerverwaltung > Benutzer abmelden wird der aktuell angemeldete Benutzer abgemeldet. Wenn kein Benutzer am aktuell geöffneten Projekt oder an einer referenzierten Bibliothek angemeldet war, zeigt eine entsprechende Meldung an, wenn der Versuch einer Abmeldung erfolgt.
Wenn der Benutzer aktuell an mehr als einem Projekt oder an mehr als einer referenzierten Bibliothek angemeidet ist (nicht notwendigerweise mit demselben Benutzerkonto), wird beim Versuch der Abmeldung der folgende Abmelden-Dialog angezeigt:
Dialog Abmelden
Wählen Sie in der Auswahlliste Projekt/Bibliothek dasjenige Projekt bzw. diejenige Bibliothek aus, von dem/der Sie sich abmelden möchten. Der Name des aktuellen Benutzers wird ausschließlich zu Informationszwecken angezeigt.
In der Statuszeile wird angezeigt, welcher Benutzer aktuell am Projekt angemeldet ist..
HINWEIS: Für einen schnellen Zugriff auf den Dialog Anmelden oder Abmelden doppelklicken Sie auf die Statuszeile.