EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Informationen zum Systemprojekt anzeigen

 

Informationen zum Systemprojekt anzeigen Befehl

Überblick

Der Befehl Systemprojekt > Informationen zum Systemprojekt anzeigen ist nur verfügbar, wenn Sie in einem Systemprojekt arbeiten.

Führen Sie den Befehl Informationen zum Systemprojekt anzeigen aus, um ein Informationsfeld mit folgenden Angaben anzuzeigen:

oName des Systemprojekts

oBeschreibung des Systemprojekts

oRepository des Systemprojekts, bei dem es sich um den mit dem Parameter Systempfad definierten Pfad zu dem lokalen oder freigegebenen Ordner handelt, in dem das Systemprojekt zur Verwendung in anderen Anwendungen oder zu gemeinsamen Verwendung mit anderen Benutzern gespeichert ist.

Siehe auch die Definition im Dialogfeld  Datei > Neues Projekt.