EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Optionen, Auftragsverwaltung

Überblick

Das Dialogfeld Tools > OptionenAuftragsverwaltung bietet Einstellungen bezüglich der Auftragsverwaltungs-Funktion.

G-SE-0046924.1.gif-high.gif

 

 

Aufträge im Objektmanager speichern

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Aufträge in der Projektdatei gespeichert, andernfalls werden Sie in den Hilfsdateien gespeichert.

Geschlossene Aufträge in der Auftragsverwaltungsliste anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Aufträge mit dem Status Geschlossen in der Auftragsverwaltungs-Ansicht angezeigt.

Auftragsverwaltungs-Funktion aktivieren

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Befehl Auftragsliste im Menü Ansicht angezeigt.