EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

CFC-Sprache (Continuous Function Chart, Frei grafischer Funktionsplan)

Überblick

CFC steht für „Continuous Function Chart“ und ist eine Programmiersprache für speicherprogram­mierbare Steuerungen. Als grafische Programmiersprache stellt sie eine Erweiterung der in der IEC 61131-3-Norm definierten Sprachen dar und basiert auf der FDB-Sprache (Funktionsbau­steindiagramm, Function Block Diagram). Im Gegensatz zur FDB-Sprache sind jedoch keine Netzwerke vorhanden. CFC ermöglicht die freie Positionierung von grafischen Elementen, sodass Rückkopplungsschleifen möglich sind.

Informationen zum Erstellen von Objekten mittels CFC-Programmierung in EcoStruxure Machine Expert finden Sie in der Beschreibung des CFC-Editors.