EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Spule

Überblick

Dies ist ein KOP-Element.

Auf der rechten Seite eines KOP-Netzwerks kann eine beliebige Anzahl Spulen vorhanden sein, die durch Klammern dargestellt werden.

G-SE-0025796.1.gif-high.gif

 

 

Sie können nur parallel angeordnet werden. Eine Spule überträgt den Wert der Verbindungen von links nach rechts und kopiert ihn in eine entsprechende boolesche Variable. Am Eingang kann der Wert EIN (TRUE) oder AUS (FALSE) vorliegen.

Spulen können auch negiert werden. Dies wird durch den Schrägstrich im Spulensymbol angezeigt.

G-SE-0025797.1.gif-high.gif

 

 

In diesem Fall wird der negierte Wert des eingehenden Signals in den entsprechenden booleschen Wert kopiert.

Sie können eine Spule mit einem der folgenden Befehle in ein Netzwerk einfügen: Spule einfügen, Set-Spule einfügen, Reset-Spule einfügen oder Negierte Spule einfügen. Alle Befehle stehen im Menü KOP zur Verfügung. Alternativ können Sie das Element auch mit Ziehen und Ablegen aus denWerkzeugen (Kontaktplan Elemente) oder von einer anderen Position innerhalb des Editors einfügen. Siehe auch Set-/Reset-Spulen.

FBD und AWL

Beim Arbeiten in der FBD- oder AWL-Ansicht ist der Befehl nicht verfügbar. In ein KOP-Netzwerk eingefügte Kontakte und Spulen werden jedoch durch entsprechende FBD-Elemente oder AWL-Anweisungen dargestellt.