Mit dem Befehl Online > Login wird die Applikation mit dem Zielgerät (Steuerung oder Simulationsziel) verbunden und damit in den Online-Modus versetzt.
Das Standard-Tastaturkürzel ist Alt + F8.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oStellen Sie sicher, dass Sie im Dialogfeld „Kommunikationseinstellungen“ die richtige Gerätebezeichnung bzw. Geräteadresse eingegeben haben, wenn Sie die Applikation herunterladen. oVergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Schutzvorrichtungen und Kennzeichnungen für die Maschine vorhanden sind, damit ein eventuell unbeabsichtigter Betrieb der Maschine keine Körperverletzungen oder Geräteschäden zur Folge haben kann. oLesen Sie sich die gesamte Benutzerdokumentation zur Software und den zugehörigen Geräten sowie die Dokumentation zum Geräte- bzw. Maschinenbetrieb vollständig und sorgfältig durch. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Wenn auf dem Zielgerät eine Online-Benutzerverwaltung eingerichtet ist (siehe auch Kapitel Benutzer und Gruppen), werden Sie beim Einloggen aufgefordert, den entsprechenden Benutzernamen und das Passwort einzugeben. Dazu wird das Dialogfeld Geräte-Benutzeranmeldung geöffnet.
HINWEIS: Das Layout der EcoStruxure Machine Expert-Ansichten kann sich ändern, wenn Sie sich mit dem Zielgerät verbinden, da die Online-Perspektive automatisch ausgewählt wird, wenn Sie in den Online-Modus wechseln.
Auswählen der Ansicht auf der Registerkarte Kommunikationseinstellungen im Geräteeditor
Je nach der im Dialogfeld Tools > Optionen > Geräteeditor für die Kommunikationsseite ausgewählten Option wird die Registerkarte Kommunikationseinstellungen des Geräteeditors in drei verschiedenen Modi angezeigt. Detaillierte Informationen finden Sie in der Beschreibung der verschiedenen Registerkarten:
Modus |
Einstellung für die Kommunikationsseite |
Dialogfeld des Geräteeditors |
---|---|---|
1 |
Modus Steuerungsauswahl (Standardeinstellung) |
Registerkarte Kommunikationseinstellungen im Steuerungsauswahlmodus |
2 |
Einfacher Modus |
Registerkarte Kommunikationseinstellungen im einfachen Modus |
3 |
Klassischer Modus |
Registerkarte Kommunikationseinstellungen im klassischen Modus |
Die Schritte des Anmeldeverfahrens sind identisch. Sie unterscheiden sich lediglich in Bezug auf die Darstellung der Registerkarte Kommunikationseinstellungen.
Für ein erfolgreiches Login muss die Codegenerierung ohne Fehler abgeschlossen worden sein (siehe Kapitel Übersetzungsprozess vor dem Login).
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Führen Sie den Befehl Online > Login aus, oder klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Login Ergebnis: Da zuvor keine Zieladresse definiert wurde, wird die Registerkarte Kommunikationseinstellungen des Geräteeditors in dem von Ihnen ausgewählten Modus angezeigt. In einem Meldungsfenster werden Sie darüber informiert, dass keine gültige Adresse definiert wurde. |
2 |
Wenn nur eine Steuerung von EcoStruxure Machine Expert erkannt wurde, wird diese Steuerung als Zielgerät verwendet. Wurden mehrere Steuerungen erkannt, dann doppelklicken Sie auf die Steuerung, bei der Sie sich anmelden möchten. HINWEIS: Im Steuerungsauswahlmodus und im klassischen Modus werden nur diejenigen Steuerungen aufgeführt, die über dieselbe Ziel-ID verfügen wie die ausgewählte Steuerung. Um alle Steuerungen in der Liste anzuzeigen, legen Sie als Filter-Kriterium Keines fest. |
3 |
Führen Sie den Befehl Online > Login aus, oder klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Login Ergebnis: In einer Meldungsbox werden Sie über mögliche Risiken informiert. |
4 |
Klicken Sie auf Abbrechen, um den Login-Vorgang abzubrechen, oder drücken Sie Alt + F, um die Meldung zu bestätigen und sich bei der ausgewählten Steuerung anzumelden. Ergebnis: Wenn Sie Alt + F drücken, wird die Verbindung zur Steuerung hergestellt und Sie können die Anwendung herunterladen. |
Wenn... |
Dann... |
Kommentar |
---|---|---|
Wenn ein Fehler festgestellt während des Logins zur Steuerung festgestellt wird, |
Dann wird die Operation abgebrochen und eine Fehlermeldung wird angezeigt. |
In der Fehlermeldung können Sie sich die Fehlerdetails anzeigen lassen. |
Wenn ein Ausnahmefehler mit dem Text QUELLPOSITION in der Protokollmeldung auftritt, |
Dann können Sie den Befehl Quellcode im Editor anzeigen ausführen. |
Dieser Befehl öffnet die Funktion im Editor, wobei sich der Cursor an der Position befindet, an der der Fehler festgestellt wurde. |