EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Bitstring-Operatoren

 

Überblick

Die folgenden, in der Norm IEC1131-3 beschriebenen Bitstring-Operatoren stehen zur Verfügung:

oAND

oOR

oXOR

oNOT

Folgende Operationen sind nicht in der Norm enthalten und stehen dementsprechend nicht zur Verfügung:

oANDN

oORN

oXORN

Bitstring-Operatoren vergleichen die Bits von zwei oder mehreren Operanden.

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

oAND

oOR

oXOR

oNOT