EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

MOD

Überblick

IEC-Operator für die Modulo Division einer Variablen durch eine andere.

Erlaubte Typen:

oBYTE

oWORD

oDWORD

oLWORD

oSINT

oUSINT

oINT

oUINT

oDINT

oUDINT

oLINT

oULINT

Als Ergebnis liefert diese Funktion den ganzzahligen Rest der Division.

Das Verhalten bei einer Division durch Null kann zielsystemabhängig unterschiedlich sein. Es kann zu einem Anhalten der Steuerung führen oder unerkannt bleiben.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verwenden Sie die in diesem Dokument beschriebenen Prüffunktionen oder schreiben Sie Ihre eigenen Prüffunktionen, um eine Division durch Null im Programmiercode zu verhindern.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Weitere Informationen über implizite Prüffunktionen finden Sie im Kapitel POUs für implizite Prüfungen.

Beispiel in IL

Ergebnis in Var1 ist 1.

LD     9
MOD    2
ST     Var1

Beispiel in ST

var1 := 9 MOD 2;

Beispiele in FBD

G-SE-0024268.1.gif-high.gif