SFC-Sprache (Ablaufsteuerung, Sequential Function Chart (SFC))
SFC (Ablaufsteuerung, Sequential Function Chart (SFC)) ist eine grafisch orientierte Sprache, die die chronologische Reihenfolge von bestimmten Aktionen innerhalb eines Programms beschreibt. Diese Aktionen stehen als separate Programmierobjekte zur Verfügung, die in einer beliebigen Programmiersprache geschrieben sein können. In SFC werden sie Schrittelementen zugewiesen, und die Abarbeitungsfolge wird durch Transitionselemente gesteuert. Eine ausführliche Beschreibung der Schrittverarbeitung im Online-Modus finden Sie unter Abarbeitungsfolge in SFC.
Informationen zur Verwendung des SFC-Editors in EcoStruxure Machine Expert finden Sie in der Beschreibung des SFC-Editors.
Beispiel einer Schrittabfolge in einem SFC-Modul: