Motorsteuerung in verschiedenen Betriebsmodi

Beschreibung der Funktionsbausteine

Die nachstehenden Funktionsbausteine ermöglichen Ihnen die Steuerung von Motoren unter unterschiedlichen Voraussetzungen (1 und 2 Drehrichtungen, 1 und 2 Drehzahlen) in 3 verschiedenen Modi: Automatisch, manuell über Drucktasten oder manuell über die HMI.

Je nach ausgewähltem Betriebsmodus wird eine der 3 verfügbaren Eingangsgruppen zur Steuerung der Funktionsbaustein-Ausgänge verwendet.

Die Ausgänge der Funktionsbausteine können einen per Feldbus oder parallel über digitale Ein-/Ausgänge verbundenen Motorstarter aktivieren.

In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Möglichkeiten zur Motorsteuerung beschrieben:

Funktionsbaustein

Beschreibung

Weitere Informationen:

TeSysU_IO

Dieser Funktionsbaustein dient der Kontrolle und Steuerung eines einzelnen TeSysU-Motorabgangs (bis 32 A / 15 kW oder 20 PS) in 1 oder 2 Drehrichtungen (Umschalter) mit einer beliebigen Steuereinheit, die parallel über digitale Ein-/Ausgänge oder über ein Modbus-Kommunikationsmodus LULC033 bzw. CANopen LULC08 verbunden ist.

Siehe das Kapitel über TeSysU_IO 

MOT1D1S

Dieser generische Funktionsbaustein dient der Kontrolle und Steuerung von Motoren mit 1 Drehrichtung und 1 Drehzahl über jeden beliebigen Aktor.

Siehe das Kapitel über MOT1D1S 

MOT1D2S

Dieser generische Funktionsbaustein dient der Kontrolle und Steuerung von Motoren mit 1 Drehrichtung und 2 Drehzahlen über jeden beliebigen Aktor.

Siehe das Kapitel über MOT1D2S 

MOT2D1S

Dieser generische Funktionsbaustein dient der Kontrolle und Steuerung von Motoren mit 2 Drehrichtungen und 1 Drehzahl über jeden beliebigen Aktor.

Siehe das Kapitel über MOT2D1S 

MOT2D2S

Dieser generische Funktionsbaustein dient der Kontrolle und Steuerung von Motoren mit 2 Drehrichtungen und 2 Drehzahlen über jeden beliebigen Aktor.

Siehe das Kapitel über MOT2D2S