Installieren und Entfernen der CF-Karte
CF-Karten können zur Speicherung der folgenden Datentypen verwendet werden:
oVerlaufsdaten
oRezeptdaten
oAlarmdaten
oDatensicherung für Projekte
Weitere Hinweise zur Verwendung der CF-Karte in Ihrem Projekt finden Sie in der Vijeo Designer-Online-Hilfe. Die folgenden Plattformen unterstützen die Verwendung von CF-Karten:
oXBT GT2000 Series (außer für XBT GT2110)
oSerie XBT GT4000
oSerie XBT GT5000
oSerie XBT GT6000
oSerie XBT GT7000
oSerie XBT GK
oXBT GT-Serie
Befolgen Sie bei Verwendung des Geräts und einer CF-Karte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
oVergewissern Sie sich vor Einsetzen oder Entfernen der CF-Karte, dass die Zugriffs-LED nicht blinkt. Entfernen Sie die CF-Karte nur, wenn die LED aus ist oder permanent grün leuchtet. Wenn Sie diese Vorsichtsmaßnahmen nicht beachten, können die auf der CF-Karte gespeicherten Daten beschädigt werden oder verloren gehen. Für detaillierte Informationen siehe "Position der DIP-Schalter der CF-Karten".
oPrüfen Sie, ob die Einstellungen der DIP-Schalter der CF-Karte korrekt sind.
oWährend des Zugriffs auf eine CF-Karte dürfen Sie das Gerät niemals ausschalten, zurücksetzen oder die CF-Karte entfernen. Erstellen und verwenden Sie vor der Durchführung dieser Vorgänge mithilfe von Vijeo Designer einen speziellen Anwendungsbildschirm, der den Zugriff auf die CF-Karte verhindert. Weitere Informationen finden Sie in der Vijeo Designer-Online-Hilfe.
oMachen Sie sich vor dem Einsetzen einer CF-Karte mit der Ausrichtung der CF-Karte und mit der Position der Anschlüsse der CF-Karte vertraut. Wird die CF-Karte beim Einsetzen in das Gerät nicht richtig positioniert, können die auf der CF-Karte gespeicherten Daten und das Gerät beschädigt werden.
oVerwenden Sie ausschließlich von Schneider Electric hergestellte CF-Karten.
oVerloren gegangene Daten können nicht wiederhergestellt werden. Da ein versehentlicher Datenverlust jederzeit auftreten kann, sollten Sie alle Bildschirmdaten und alle CF-Kartendaten regelmäßig sichern. Weitere Informationen zu Sicherungskopien der Gerätedaten finden Sie in der Vijeo Designer-Online-Hilfe.
|
VERLUST VON DATEN DER CF-KARTE |
oBiegen Sie die CF-Karte nicht. oLassen Sie die CF-Karte nicht fallen oder gegen einen anderen Gegenstand prallen. oSchützen Sie die CF-Karte vor Feuchtigkeit. oBerühren Sie die Anschlüsse der CF-Karte nicht. oZerlegen oder modifizieren Sie die CF-Karte nicht. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Schieben Sie die Abdeckung der CF-Karte in die gezeigte Richtung und dann nach oben, um die Abdeckung zu öffnen. ![]()
|
2 |
Stecken Sie die CF-Karte in den CF-Kartensteckplatz ein, bis die Auswurftaste nach vorn gedrückt wird. ![]()
|
3 |
Schließen Sie die Abdeckung. (Siehe Abbildung.) ![]()
|
4 |
Vergewissern Sie sich, dass die Zugriffs-LED der CF-Karte leuchtet. Sie können nicht auf die CF-Karte zugreifen, wenn die Abdeckung der CF-Karte geöffnet ist. Bei einem Zugriff auf die CF-Karte wird der Zugriff jedoch auch dann aufrecht erhalten, wenn Sie währenddessen die Abdeckung öffnen. |
Führen Sie das oben beschriebene Verfahren in umgekehrter Reihenfolge durch.
Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen der CF-Karte, dass die LED für den CF-Kartenzugriff aus ist.
Die folgende Abbildung zeigt, wie die CF-Karte entfernt wird:
Die CF-Karte hat eine Lebenserwartung von 100.000 Schreibzyklen. Sichern Sie daher alle Daten der CF-Karte regelmäßig auf einem anderen Speichermedium. (Die Zahl von 100.000 Schreibvorgängen geht von einem Überschreiben von 500 Kilobyte Daten im DOS-Format aus.) Hinweise zum Management der Daten auf der CF-Karte finden Sie in der Vijeo Designer-Online-Hilfe.
Die folgende Tabelle zeigt zwei Verfahren zur Datensicherung.
Wenn |
Dann |
Und |
---|---|---|
Ihr PC mit einem PC-Kartensteckplatz ausgestattet ist: |
Um die Daten der CF-Karte auf einem PC anzuzeigen, legen Sie die CF-Karte zunächst in einen CF-Kartenadapter des Typs XBT ZGADT ein. |
Speichern Sie die Daten der CF-Karte auf dem PC. |
Ihr PC nicht mit einem PC-Kartensteckplatz ausgestattet ist: |
Verwenden Sie eine Standard-PC-Karte des Typs XBT ZGADT oder ein CF-Kartenlesegerät. |
Speichern Sie die Daten der CF-Karte auf dem PC. |
HINWEIS: Je nach Konfiguration Ihres PCs kann es die einwandfreie Funktion des Kartenlesegerätes eingeschränkt sein.
Die Verbindung zwischen einem PC und einem CF-Kartenlesegerät wurde mit einem Windows®-kompatiblen Gerät getestet. Überprüfen Sie, ob das CF-Kartenlesegerät richtig installiert und konfiguriert ist. Ausführlichere Informationen erhalten Sie beim Hersteller Ihres PCs oder CF-Kartenlesegeräts.