Die Liste der Parameter, die in der Tabelle beschrieben werden, kann mithilfe der Funktionsbausteine EXPERTGetParam oder EXPERTSetParam gelesen oder geändert werden.
HINWEIS: Parameter, die Sie über das Programm einstellen, überschreiben die Parameterwerte, die im HSC-Konfigurationsfenster konfiguriert wurden. Die ursprünglichen Konfigurationsparameter werden beim Kalt- oder Warmstart der Steuerung wiederhergestellt.
Diese Tabelle enthält die Liste der Parameter aus EXPERT_PARAMETER_TYPE, die gelesen oder geändert werden können, während das Programm ausgeführt wird:
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
EXPERT_TIMEBASE |
EXPERT_HSCMAIN_TIMEBASE_TYPE Weitere Informationen finden Sie in Typ für HSC. |
Abrufen oder Festlegen des Zeitbasiswerts für den HSC |