Anpassung der Parameter

Überblick

Die Liste der Parameter, die in der Tabelle beschrieben werden, kann mithilfe der Funktionsbau­steine EXPERTGetParam oder EXPERTSetParam gelesen oder geändert werden.

HINWEIS: Parameter, die Sie über das Programm einstellen, überschreiben die Parameterwerte, die im HSC-Konfigurationsfenster konfiguriert wurden. Die ursprünglichen Konfigurations­parameter werden beim Kalt- oder Warmstart der Steuerung wiederhergestellt.

Einstellbare Parameter

Diese Tabelle enthält die Liste der Parameter aus EXPERT_PARAMETER_TYPE, die gelesen oder geändert werden können, während das Programm ausgeführt wird.

Parameter

Beschreibung

EXPERT_PRESET

Abrufen oder Festlegen des Preset-Werts für einen HSC.