Der Modicon M241 Logic Controller verfügt über integrierte Digitalausgänge:
Referenz |
Gesamtanzahl Digitalausgänge |
|||
---|---|---|---|---|
TM241C••24R |
10 |
4 |
6 |
0 |
TM241C••24T TM241C••24U |
10 |
4 |
0 |
6 |
TM241C•40R |
16 |
4 |
12 |
0 |
TM241C•40T TM241C•40U |
16 |
4 |
0 |
12 |
(1) Schnelle Transistorausgänge, die als 100-kHz-PTO-Eingänge verwendet werden können |
Weitere Informationen finden Sie unter Ausgangsverwaltung.
|
BRANDGEFAHR |
oVerwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Status-LEDs für Relaisausgänge
Die nachstehende Abbildung zeigt die Status-LEDs für die Steuerung TM241C••24• (vergleichbar mit den Steuerungen TM241C•40•, die über 40 LEDs verfügen):
LED |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
0 bis 9 |
Grün |
Ein |
Der Ausgangskanal ist aktiviert. |
Aus |
Der Ausgangskanal ist deaktiviert. |
In der folgenden Tabelle werden die Merkmale der M241 Logic Controller-Relaisausgänge beschrieben:
Merkmal |
Wert |
||
---|---|---|---|
TM241C••24R |
TM241C•40R |
||
Anzahl Relaisausgangskanäle |
6 Ausgänge (Q4 bis Q9) |
12 Ausgänge (Q4 bis Q15) |
|
Anzahl Kanalgruppen |
1 gemeinsame Leitung für Q4 und Q5 1 gemeinsame Leitung für Q6 und Q7 1 Leitung für Q8 1 Leitung für Q9 |
1 gemeinsame Leitung für Q4 bis Q7 1 gemeinsame Leitung für Q8 und Q9 1 gemeinsame Leitung für Q10 und Q11 1 gemeinsame Leitung für Q12 und Q13 1 Leitung für Q14 1 Leitung für Q15 |
|
Ausgangstyp |
Relais |
||
Kontakttyp |
NO (Normally Open: Schließer) |
||
Ausgangsnennspannung |
24 VDC, 240 VAC |
||
Maximale Spannung |
30 VDC, 264 VAC |
||
Minimale Schaltlast |
5 VDC bei 10 mA |
||
Leistungsminderung (Derating) |
Keine Leistungsminderung |
Leistungsverminderung an Q4 bis Q 7 (siehe Hinweis 2) |
|
Ausgangsnennstrom |
2 A |
||
Max. Ausgangsstrom |
2 A pro Ausgang |
||
4 A pro gemeinsamer Leitung |
|||
Max. Ausgangsfrequenz mit Höchstlast |
20 Vorgänge pro Minute |
||
Einschaltzeit |
Max. 10 ms |
||
Abschaltzeit |
Max. 10 ms |
||
Kontaktwiderstand |
30 mΩ max. |
||
Mechanische Lebensdauer |
20 Millionen Vorgänge |
||
Elektrische Lebensdauer |
Unter ohmscher Last |
Siehe Leistungsbegrenzung |
|
Unter induktiver Last |
|||
Schutz vor Überlast/Kurzschluss |
Nein |
||
Isolation |
Zwischen Ausgang und interner Logik |
500 VAC |
|
Zwischen Kanalgruppen |
1.500 VAC |
||
Verbindungstyp |
Abnehmbare Schraubklemmenleisten |
||
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
Mehr als 100 Vorgänge |
||
Kabel |
Typ |
Ungeschirmt |
|
Länge |
Max. 30 m (98 ft) |
||
1 Weitere Informationen zum Schutz der Ausgänge finden Sie unter Schutz der Ausgänge vor Schäden durch induktive Lasten. 2 Wenn sich Q4, Q5, Q6 und Q7 an derselben gemeinsamen Leitung befinden (max. Ausgangsstrom 4 A), weisen diese vier gleichzeitig verwendeten Ausgänge eine Leistungsminderung von 50 % auf. 3 Die als PTO/PWM/FG verwendeten Ausgänge Q4 und Q6 können zum frühzeitigen Verschleiß dieser Relaisausgänge führen. |
In dieser Tabelle wird die Leistungsbegrenzung der Relaisausgänge in Abhängigkeit von der Spannung, dem Lasttyp und der Anzahl erforderlicher Vorgänge beschrieben.
Diese Steuerungen bieten keine Unterstützung für kapazitive Lasten.
|
VERSCHWEISSUNG DER RELAISAUSGÄNGE |
oSchützen Sie Relaisausgänge stets vor einer Beschädigung durch induktive Wechselstromlasten mithilfe einer geeigneten externen Schutzschaltung oder -vorrichtung. oSchließen Sie Relaisausgänge niemals an kapazitive Lasten an. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Leistungsbegrenzungen |
||||
---|---|---|---|---|
Spannung |
24 VDC |
120 VAC |
240 VAC |
Anzahl Schaltspiele |
Leistung ohmscher Lasten AC-12 |
– |
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100.000 300.000 |
Leistung induktiver Lasten AC-15 (cos ϕ = 0,35) |
– |
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100.000 300.000 |
Leistung induktiver Lasten AC-14 (cos ϕ = 0,7) |
– |
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100.000 300.000 |
Leistung ohmscher Lasten DC-12 |
48 W 16 W |
– |
– |
100.000 300.000 |
Leistung induktiver Lasten DC-13 L/R = 7 ms |
24 W 7,2 W |
– |
– |
100.000 300.000 |
Siehe Abbau der Klemmenleiste.
Verdrahtungspläne für die Relaisausgänge von TM241C••24R
Die nachstehende Abbildung zeigt die Verdrahtung der Ausgänge:
* Sicherung Typ T
(1) Die Klemmen COM1 bis COM4 werden nicht intern angeschlossen.
(2) Zur Erhöhung der Lebensdauer der Kontakte und zum Schutz vor Schäden durch induktive Lasten müssen Sie parallel zu jeder induktiven Gleichstromlast eine freilaufende Diode bzw. parallel zu jeder induktiven Wechselstromlast ein RC-Löschglied anschließen.
Weitere Informationen zum Schutz der Ausgänge finden Sie unter Schutz der Ausgänge vor Schäden durch induktive Lasten.
HINWEIS: Die zugewiesenen Sicherungswerte gelten für die maximalen Stromwerte der E/A der Steuerung und der zugehörigen gemeinsamen Leitungen. Je nach Typ der verbundenen Ein- und Ausgangsgeräte gelten für Sie unter Umständen andere Bezugswerte, und Sie sollten Ihre Sicherungen darauf abstimmen.
Verdrahtungspläne für die Relaisausgänge von TM241C••24R
Die nachstehende Abbildung zeigt die Verdrahtung der Ausgänge:
* Sicherung Typ T
(1) Die Klemmen COM1 bis COM6 werden nicht intern angeschlossen.
(2) Zur Erhöhung der Lebensdauer der Kontakte und zum Schutz vor Schäden durch induktive Lasten müssen Sie parallel zu jeder induktiven Gleichstromlast eine freilaufende Diode bzw. parallel zu jeder induktiven Wechselstromlast ein RC-Löschglied anschließen.
Weitere Informationen zum Schutz der Ausgänge finden Sie unter Schutz der Ausgänge vor Schäden durch induktive Lasten.
HINWEIS: Die zugewiesenen Sicherungswerte gelten für die maximalen Stromwerte der E/A der Steuerung und der zugehörigen gemeinsamen Leitungen. Je nach Typ der verbundenen Ein- und Ausgangsgeräte gelten für Sie unter Umständen andere Bezugswerte, und Sie sollten Ihre Sicherungen darauf abstimmen.