Standard-Transistorausgänge

Überblick

Der Modicon M241 Logic Controller verfügt über integrierte Digitalausgänge:

Referenz

Gesamtanzahl Digitalausgänge

Schnelle Transistorausgänge(1)

Relaisausgänge

Standard-Transistorausgänge

TM241C••24R

10

4

6

0

TM241C••24T

TM241C••24U

10

4

0

6

TM241C•40R

16

4

12

0

TM241C•40T

TM241C•40U

16

4

0

12

(1)   Schnelle Transistorausgänge, die als 100-kHz-PTO-Eingänge verwendet werden können

Weitere Informationen finden Sie unter Ausgangsverwaltung.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

oVerwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Status-LEDs für Standard-Transistorausgänge

Die nachstehende Abbildung zeigt die Status-LEDs für die Steuerung TM241C••24• (vergleichbar mit den Steuerungen TM241C•40•, die über 40 LEDs verfügen):

G-SE-0029875.2.gif-high.gif

 

 

LED

Farbe

Status

Beschreibung

0 bis 9

Grün

Ein

Der Ausgangskanal ist aktiviert.

Aus

Der Ausgangskanal ist deaktiviert.

Merkmale der Standard-Transistorausgänge

In der folgenden Tabelle werden die Kenndaten der Standard-Transistorausgänge des M241 Logic Controller beschrieben:

Merkmal

TM241C••24T

TM241C••24U

TM241C•40T

TM241C•40U

Anzahl Standard-Transistorausgänge

6 Ausgänge (Q4 bis Q9)

12 Ausgänge (Q4 bis Q15)

Anzahl Kanalgruppen

1 gemeinsame Leitung für Q4 bis Q7

 gemeinsame Leitung für Q8 und Q9

1 gemeinsame Leitung für Q4 bis Q7

 gemeinsame Leitung für Q8 bis Q11

 gemeinsame Leitung für Q12 bis Q15

Ausgangstyp

Transistor-

Logiktyp

Source (Strom liefernd)

Sink (Strom ziehend)

Source (Strom liefernd)

Sink (Strom ziehend)

Ausgangsnennspannung

24 VDC

Ausgangsspannungsbereich

19,2 bis 28,8 VDC

Ausgangsnennstrom

0,5 A

Gesamtausgangsstrom pro Gruppe

0,5 A x Anzahl der Ausgänge der Gruppe

Spannungsabfall

Max. 1 VDC

Leckstrom im ausgeschalteten Zustand

< 5 µA

Maximalleistung Glühlampe

Max. 2,4 W

Leistungsminderung (Derating)

Keine Leistungsminderung

Einschaltzeit

Max. 34 µs

Abschaltzeit

Max. 250 µs

Schutz vor Überlast/Kurzschluss

Ja

Kurzschluss-Ausgangsspitzenstrom

1,3 A

Automatisches Wiedereinschalten nach Kurzschluss oder Überlast

Ja, alle 10 ms

Grenzspannung

Max. 39 VDC +/- 1 VDC

Max. Ausgangsfrequenz

1 kHz

Isolation

Zwischen Ausgang und interner Logik

500 VAC

Zwischen den Ausgangsklemmenleisten

Nicht isoliert

Verbindungstyp

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge)

Mehr als 100 Vorgänge

Kabel

Typ

Ungeschirmt

Länge

Max. 50 m (164 ft)

Abbau der Klemmenleiste

Siehe Abbau der Klemmenleiste.

Source-Verdrahtungsplan für die Standard-Transistorausgänge von TM241C••24T

Die nachstehende Abbildung zeigt die Source-Verdrahtung (Strom liefernd, positive Logik) der Ausgänge:

G-SE-0029864.2.gif-high.gif

 

*   Sicherung Typ T

(1)   Die Klemmen V1+ und V2+ werden nicht intern angeschlossen.

(2)   Die Klemmen V1– und V2– werden nicht intern angeschlossen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Stellen Sie sicher, dass die physische Verdrahtung den im Verdrahtungsplan angegebenen Anschlüssen entspricht. Insbesondere ist darauf zu achten, dass V•+ und V•- verbunden und dass an die Klemme(n) V•+ nur 24 VDC und an die Klemme(n) V•- nur 0 VDC angelegt sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Source-Verdrahtungsplan für die Standard-Transistorausgänge von TM241C•40T

Die nachstehende Abbildung zeigt die Source-Verdrahtung (Strom liefernd, positive Logik) der Ausgänge:

G-SE-0029865.2.gif-high.gif

 

*   Sicherung Typ T

(1)   Die Klemmen V1+, V2+ und V3+ werden nicht intern angeschlossen.

(2)   Die Klemmen V1–, V2– und V3– werden nicht intern angeschlossen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Stellen Sie sicher, dass die physische Verdrahtung den im Verdrahtungsplan angegebenen Anschlüssen entspricht. Insbesondere ist darauf zu achten, dass V•+ und V•- verbunden und dass an die Klemme(n) V•+ nur 24 VDC und an die Klemme(n) V•- nur 0 VDC angelegt sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Sink-Verdrahtungsplan für die Standard-Transistorausgänge von TM241C••24U

Die nachstehende Abbildung zeigt die Sink-Verdrahtung (Strom ziehend, negative Logik) der Ausgänge:

G-SE-0029866.2.gif-high.gif

 

*   Sicherung Typ T

(1)   Die Klemmen V1+ und V2+ werden nicht intern angeschlossen.

(2)   Die Klemmen V1– und V2– werden nicht intern angeschlossen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Stellen Sie sicher, dass die physische Verdrahtung den im Verdrahtungsplan angegebenen Anschlüssen entspricht. Insbesondere ist darauf zu achten, dass V•+ und V•- verbunden und dass an die Klemme(n) V•+ nur 24 VDC und an die Klemme(n) V•- nur 0 VDC angelegt sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Sink-Verdrahtungsplan für die Standard-Transistorausgänge von TM241C•40U

Die nachstehende Abbildung zeigt die Sink-Verdrahtung (Strom ziehend, negative Logik) der Ausgänge:

G-SE-0029867.2.gif-high.gif

 

*   Sicherung Typ T

(1)   Die Klemmen V1+, V2+ und V3+ werden nicht intern angeschlossen.

(2)   Die Klemmen V1–, V2– und V3– werden nicht intern angeschlossen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Stellen Sie sicher, dass die physische Verdrahtung den im Verdrahtungsplan angegebenen Anschlüssen entspricht. Insbesondere ist darauf zu achten, dass V•+ und V•- verbunden und dass an die Klemme(n) V•+ nur 24 VDC und an die Klemme(n) V•- nur 0 VDC angelegt sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.