Entfernen von Geräten

Einleitung

Halten Sie sich an die nachstehend beschriebenen Vorgehensweisen, um ein TM5-System komplett bzw. einen Teil des Systems von der DIN-Schiene zu entfernen.

HINWEIS: Vor dem Auswechseln von Steuerungen, Feldbusschnittstellen oder Erweiterungs­modulen und deren Busbasen muss die gesamte Spannungszufuhr unterbrochen werden.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

oTrennen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten von der Spannungsversorgung, ausgenommen unter den im zugehörigen Hardwarehandbuch dieser Geräte angegebenen Bedingungen.

oVerwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um sicherzustellen, dass die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.

oBringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte wieder an, sichern Sie sie und vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemäße Erdung vorhanden ist, bevor Sie die Spannungszufuhr zum Gerät einschalten.

oBetreiben Sie diese Geräte und jegliche zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Entfernen einer kompletten Konfiguration

Schritt

Aktion

1

Unterbrechen Sie die gesamte Stromversorgung zum Steuerungssystem.

2

Drücken Sie alle Sicherungshebel vollständig nach oben. Dadurch wird der Sperrmechanismus der Gerätemontage gelöst.

G-SE-0001004.2.gif-high.gif

 

 

3

Nehmen Sie die TM5-System-Konfiguration von der Montageschiene ab.

Entfernen eines Teils der Konfiguration

Schritt

Aktion

1

Unterbrechen Sie die gesamte Stromversorgung zum Steuerungssystem.

2

Aus mechanischen Gründen müssen Sie zunächst die Klemmenleiste des Elektronikmoduls auf der linken Seite des zu entfernenden Teils der Konfiguration abnehmen. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

1   Drücken Sie den Sicherungshebel an der Klemmenleiste nach unten.

2   Drehen Sie die Klemmenleiste nach außen und unten.

G-SE-0001448.1.gif-high.gif

 

 

3

Drücken Sie die Sicherungshebel der zu entfernenden Konfiguration vollständig nach oben. Dadurch wird der Sperrmechanismus der Gerätemontage gelöst.

G-SE-0001004.2.gif-high.gif

 

 

4

Nehmen Sie den Teil der Konfiguration von der Montageschiene ab.

G-SE-0002033.1.gif-high.gif

 

 

5

Setzen Sie die zuvor entfernte Klemmenleiste wieder in das Elektronikmodul ein.