Das empfohlene Verfahren zur Installation von Slices besteht darin, diese direkt auf der DIN-Schiene zu installieren und zusammenzubauen:
1 Montieren Sie die Busbasen.
2 Führen Sie die Elektronikmodule ein.
3 Montieren Sie die Klemmenleisten.
HINWEIS: Wenn die Steuerung oder eine Feldbusschnittstelle bereits installiert und verdrahtet ist oder die Steckverbinder der Slice vorverdrahtet sind, müssen Sie die gesamte Spannungszufuhr unterbrechen, bevor Sie die nachstehenden Anweisungen ausführen.
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS |
oTrennen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten von der Spannungsversorgung, ausgenommen unter den im zugehörigen Hardwarehandbuch dieser Geräte angegebenen Bedingungen. oVerwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um sicherzustellen, dass die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist. oBringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte wieder an, sichern Sie sie und vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemäße Erdung vorhanden ist, bevor Sie die Spannungszufuhr zum Gerät einschalten. oBetreiben Sie diese Geräte und jegliche zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Die Vorgehensweise zur Montage der ersten Busbasis ist davon abhängig, ob es sich um eine lokale, dezentrale oder verteilte Konfiguration handelt.
HINWEIS |
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG |
oLagern Sie die elektronischen Komponenten in ihrer Schutzverpackung bis kurz vor der Montage. oBerühren Sie Module nur am Gehäuse. oErgreifen Sie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen gegen elektrostatische Entladung. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Schritt |
Beschreibung |
|
---|---|---|
1 |
Nehmen Sie die Busbasen aus der Schutzverpackung. Überprüfen Sie die Busbasen auf sichtbare mechanische Schäden. |
|
2 |
Drücken Sie den Sicherungshebel an allen Busbasen ganz nach oben. Dadurch wird der Sicherungsmechanismus geöffnet. |
|
3 |
Lokale Konfiguration: Entfernen Sie die Klemmenleiste des letzten integrierten Moduls der Steuerung. Dezentrale Konfiguration: Weiter mit dem nächsten Schritt. Verteilte Konfiguration: Entfernen Sie die Klemmenleiste des IPDM der Feldbusschnittstelle. |
|
4 |
Lokale Konfiguration: Führen Sie die erste Busbasis in die Führungen der Steuerung ein. Schieben Sie die Busbasis in die Montageschiene und sichern Sie ihn, indem Sie den Sicherungshebel nach unten drücken. Dezentrale Konfiguration: Hängen Sie die erste Busbasis in der gewünschten Position an die Montageschiene, und drücken Sie den Hebel nach unten, um den Sicherungsmechanismus zu schließen. Verteilte Konfiguration: Führen Sie die erste Busbasis in die Führungen für die Busbasen der Feldbusschnittstellen-Busbasis ein. Schieben Sie die Busbasis in die Montageschiene und sichern Sie sie, indem Sie den Sicherungshebel nach unten drücken. |
|
5 |
Führen Sie die nächste Busbasis in die Führungen der zuvor montierten Busbasis ein. |
![]()
|
6 |
Schieben Sie die Busbasis in die Montageschiene und sichern Sie sie, indem Sie den Sicherungshebel nach unten drücken. |
|
7 |
Fahren Sie gemäß dem Installationsplan mit dem Rest der Busbasen entsprechend fort. |
|
8 |
Wenn Sie Busbasen mit Adresseneinstellung verwenden, weisen Sie die Adresse der Busbasis bei diesem Schritt des Verfahrens zur Installation der Slices zu. |
HINWEIS: Vergessen Sie nicht, nach der Montage der Slice die entfernte Klemmenleiste wieder anzubringen.
Einführen der Elektronikmodule
Eine Scheibe muss aus einer einzigen Farbe bestehen. So darf ein grauer Busgrundträger beispielsweise nur mit einem grauen Elektronikmodul und einer grauen Klemmenleiste montiert werden. Die Farbe ist jedoch kein ausreichender Hinweis auf die Kompatibilität; vergewissern Sie sich immer, dass die Funktionen der Scheibenkomponenten zusammenpassen.
|
ELEKTRISCHER SCHLAG ODER LICHTBOGEN AUFGRUND INKOMPATIBLER KOMPONENTEN |
oVerknüpfen Sie keine Komponenten einer Scheibe, die unterschiedliche Farben aufweisen. oPrüfen Sie vor der Installation stets die Kompatibilität der Scheibenkomponenten und Module anhand der Zuordnungstabelle in diesem Handbuch. oStellen Sie sicher, dass jeweils die richtigen Klemmenleisten (Mindestvoraussetzung sind übereinstimmende Farben und identische Klemmenanzahl) in den verschiedenen Elektronikmodulen installiert werden. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
HINWEIS: Wenn die Steuerung oder Feldbusschnittstelle bereits installiert und verdrahtet ist oder Sie ein bereits vorhandenes Elektronikmodul auswechseln, halten Sie sich zusätzlich zu der nachstehend beschriebenen Vorgehensweise an die Richtlinien für Hot Swapping.
Schritt |
Aktion |
|
---|---|---|
1 |
Nehmen Sie das Elektronikmodul aus der Schutzverpackung. Überprüfen Sie das Elektronikmodul auf sichtbare mechanische Schäden. |
|
2 |
Führen Sie das Elektronikmodul in die Führungen der Busbasis ein. |
![]()
|
3 |
Drücken Sie das Elektronikmodul gerade in die Busbasis ein, bis es hörbar einrastet. |
![]()
|
4 |
Fahren Sie gemäß dem Installationsplan mit allen Elektronikmodulen entsprechend fort. |
Eine Scheibe muss aus einer einzigen Farbe bestehen. So darf ein grauer Busgrundträger beispielsweise nur mit einem grauen Elektronikmodul und einer grauen Klemmenleiste montiert werden. Die Farbe ist jedoch kein ausreichender Hinweis auf die Kompatibilität; vergewissern Sie sich immer, dass die Funktionen der Scheibenkomponenten zusammenpassen.
|
ELEKTRISCHER SCHLAG ODER LICHTBOGEN AUFGRUND INKOMPATIBLER KOMPONENTEN |
oVerknüpfen Sie keine Komponenten einer Scheibe, die unterschiedliche Farben aufweisen. oPrüfen Sie vor der Installation stets die Kompatibilität der Scheibenkomponenten und Module anhand der Zuordnungstabelle in diesem Handbuch. oStellen Sie sicher, dass jeweils die richtigen Klemmenleisten (Mindestvoraussetzung sind übereinstimmende Farben und identische Klemmenanzahl) in den verschiedenen Elektronikmodulen installiert werden. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Hilfreiche Hinweise zur Beschriftung und Kombinierung von Komponenten finden Sie unter Codierung des TM5-Systems.
Schritt |
Aktion |
|
---|---|---|
1 |
Hängen Sie die Unterseite der Klemmenleiste in das Scharnier an der Busbasis ein. |
![]()
|
2 |
Drehen Sie sie nach oben. |
![]()
|
3 |
Drücken Sie die Klemmenleiste nach hinten, bis sie hörbar einrastet. |
![]()
|
4 |
Fahren Sie gemäß dem Installationsplan mit allen Klemmenleisten entsprechend fort. |
Rechtes Sicherungsblech der Busbasis
Schritt |
Aktion |
|
---|---|---|
1 |
Nehmen Sie die Klemmenleiste vom äußeren rechten Erweiterungsmodul ab: |
|
2 |
Führen Sie von vorne das rechte Sicherungsblech der Busbasis in die Führungsschienen der Busbasis ein. |
![]()
|
3 |
Drücken Sie sie bis zum Anschlag nach hinten. |
|
4 |
Bringen Sie die Klemmenleiste am äußeren rechten Erweiterungsmodul erneut an. |
HINWEIS: Das rechte Sicherungsblech für die Busbasis ist im Lieferumfang der Steuerung enthalten.
Linkes Sicherungsblech der Busbasis
Schritt |
Aktion |
|
---|---|---|
1 |
Positionieren Sie das linke Sicherungsblech der Busbasis an der linken Slice und führen Sie es in die Führungsschienen der Klemmenleiste ein. |
![]()
|
2 |
Schieben Sie das Sicherungsblech der Busbasis nach vorne. |