Verdrahtung der Spannungsversorgung
Zur Stromverteilung für die 24-VDC-E/A-Leistungssegmente und den TM5-Leistungsbus gemäß der Beschreibung der Stromverteilung werden folgende Module mit einer externen Quelle verbunden:
oStromverteilermodul der Steuerung (CPDM)
oSchnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM)
oEmpfängermodul (TM5SBER2)
oSpannungsverteilungsmodul (PDM) TM5SPS1•
oSpannungsverteilungsmodul (PDM) TM5SPS2•
Die Versorgung dieser Module kann über eine oder mehrere Spannungsquellen erfolgen. Ihre Anforderungen werden durch folgende Faktoren bestimmt:
oSpannungs- und Strombedarf
oIsolationsanforderungen
HINWEIS: Verbinden Sie die 0-VDC-Stromkreise miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) des Systems, um den EMV-Anforderungen zu genügen.
|
|
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EXPLOSIONS-, ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR |
|
oSchließen Sie die Module nicht direkt an die Netzspannung an. oVerwenden Sie für die Spannungsversorgung der Module nur isolierende PELV-Systeme (Sicherheitskleinspannungen) nach IEC 61140. oVerbinden Sie den 0-VDC-Anschluss der externen Spannungsversorgungen mit der Funktionserde (FE/Masse). |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Verdrahtung des SPS-Stromverteilermoduls (CPDM)
Das CPDM fungiert als Verbindungspunkt zwischen der Steuerung und den externen 24-VDC-Spannungsversorgungen und bildet den Anfangspunkt der Stromverteilung für die lokale Konfiguration. Die Spannungszufuhr erfolgt über zwei oder drei externe potentialgetrennte Spannungsversorgungen, je nach Strombedarf und -kapazitäten.
Das CPDM ist über 3 Anschlüsse mit den Spannungsversorgungen zu verbinden:
|
Anschlüsse |
2 Spannungsversorgungen |
3 Spannungsversorgungen |
|---|---|---|
|
24-VDC-Spannung für integrierte Expertenmodule |
PS1 |
PS0 |
|
24-VDC-Hauptspannung für den TM5-Leistungsbus |
PS1 |
|
|
24-VDC-E/A-Leistungssegment |
PS2 |
PS2 |
Die folgende Abbildung zeigt die Verdrahtung des CPDM mit 2 separaten externen 24-VDC-Spannungsversorgungen:
(1) Externe Sicherung Typ T, träge, 3 A, 250 V
(2) Externe Sicherung Typ T, träge, 2 A, 250 V
(3) Externe Sicherung Typ T, träge, max. 10 A, 250 V
PS1/PS2 Externe isolierte 24-VDC-Spannungsversorgungen
HINWEIS: Verbinden Sie die 0-VDC-Schaltkreise miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) des Systems. Ohne Verknüpfung der 0-VDC-Schaltungen der externen Spannungsversorgungen funktionieren die Status-LEDs ggf. nicht ordnungsgemäß. Darüber hinaus kann dies auch schwerwiegendere Folgen haben, wie z. B. eine Explosion und/oder einen Brand.
|
|
|
EXPLOSIONS- ODER BRANDGEFAHR |
|
Verbinden Sie stets die 0-VDC-Klemmen der externen Spannungsversorgungen miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) Ihres Systems. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Die folgende Abbildung zeigt die Verdrahtung des CPDM mit 3 separaten externen 24-VDC-Spannungsversorgungen:
(1) Externe Sicherung Typ T, träge, 3 A, 250 V
(2) Externe Sicherung Typ T, träge, 2 A, 250 V
(3) Externe Sicherung Typ T, träge, max. 10 A, 250 V
PS0/PS1/PS2 Externe isolierte 24-VDC-Spannungsversorgung
HINWEIS: Verbinden Sie die 0-VDC-Schaltkreise miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) des Systems. Ohne Verknüpfung der 0-VDC-Schaltungen der externen Spannungsversorgungen funktionieren die Status-LEDs ggf. nicht ordnungsgemäß. Darüber hinaus kann dies auch schwerwiegendere Folgen haben, wie z. B. eine Explosion und/oder einen Brand.
|
|
|
EXPLOSIONS- ODER BRANDGEFAHR |
|
Verbinden Sie stets die 0-VDC-Klemmen der externen Spannungsversorgungen miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) Ihres Systems. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Verdrahtung des Schnittstellen-Stromverteilermoduls (TM5SPS3)
Das IPDM (TM5SPS3) bildet die erste Verbindung der verteilten Konfiguration mit den externen 24-VDC-Spannungsversorgungen. Die Spannungszufuhr erfolgt über zwei externe potentialgetrennte Spannungsversorgungen.
Das IPDM (IPDM TM5SPS3) ist über 2 Anschlüsse mit den Spannungsversorgungen zu verbinden:
|
Verbindungen |
2 Spannungsversorgungen |
|---|---|
|
24-VDC-Hauptspannung für den TM5-Leistungsbus |
PS1 |
|
24-VDC-E/A-Leistungssegment |
PS2 |
(2) Externe Sicherung Typ T, träge, 1 A, 250 V
(3) Externe Sicherung Typ T, träge, max. 10 A, 250 V
PS1/PS2 Externe isolierte 24-VDC-Spannungsversorgung
HINWEIS: Verbinden Sie die 0-VDC-Schaltkreise miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) des Systems. Ohne Verknüpfung der 0-VDC-Schaltungen der externen Spannungsversorgungen funktionieren die Status-LEDs ggf. nicht ordnungsgemäß. Darüber hinaus kann dies auch schwerwiegendere Folgen haben, wie z. B. eine Explosion und/oder einen Brand.
|
|
|
EXPLOSIONS- ODER BRANDGEFAHR |
|
Verbinden Sie stets die 0-VDC-Klemmen der externen Spannungsversorgungen miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) Ihres Systems. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Verdrahtung des Empfängermoduls (TM5SBER2)
Das Empfängermodul TM5SBER2) bildet die erste Verbindung der dezentralen Konfiguration mit den externen 24-VDC-Spannungsversorgungen. Die Spannungszufuhr erfolgt über zwei externe potentialgetrennte Spannungsversorgungen.
Das Empfängermodul (TM5SBER2) ist über 2 Anschlüsse mit den Spannungsversorgungen zu verbinden:
|
Verbindungen |
2 Spannungsversorgungen |
|---|---|
|
24-VDC-Hauptspannung für den TM5-Leistungsbus |
PS1 |
|
24-VDC-E/A-Leistungssegment |
PS2 |
(2) Externe Sicherung Typ T, träge, 1 A, 250 V
(3) Externe Sicherung Typ T, träge, max. 10 A, 250 V
PS1/PS2 Externe isolierte 24-VDC-Spannungsversorgung
HINWEIS: Verbinden Sie die 0-VDC-Schaltkreise miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) des Systems. Ohne Verknüpfung der 0-VDC-Schaltungen der externen Spannungsversorgungen funktionieren die Status-LEDs ggf. nicht ordnungsgemäß. Darüber hinaus kann dies auch schwerwiegendere Folgen haben, wie z. B. eine Explosion und/oder einen Brand.
|
|
|
EXPLOSIONS- ODER BRANDGEFAHR |
|
Verbinden Sie stets die 0-VDC-Klemmen der externen Spannungsversorgungen miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) Ihres Systems. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Verdrahtung des Stromverteilermoduls (TM5SPS1•)
Das TM5SPS1• (PDM) untergliedert das 24-VDC-E/A-Leistungssegments in mehrere separate 24-VDC-E/A-Leistungssegmente. Jedes separate 24-VDC-E/A-Leistungssegment wird über eine externe potentialgetrennte Spannungsversorgung versorgt, je nach Strombedarf und -kapazitäten.
Jedes TM5SPS1• (PDM) ist über 1 Anschluss mit den Spannungsversorgungen zu verbinden:
|
Segmentanfang |
Verbindung |
Spannungsversorgungen |
|---|---|---|
|
CPDM für eine lokale Konfiguration bzw. Empfängermodul für eine dezentrale Konfiguration oder IPDM für eine verteilte Konfiguration |
24-VDC-E/A-Leistungssegment 1 |
PS2 |
|
Erstes PDM (von links nach rechts) der Konfiguration |
24-VDC-E/A-Leistungssegment 2 |
PS3 |
|
Zweites PDM (von links nach rechts) der Konfiguration |
24-VDC-E/A-Leistungssegment 3 |
PS4 |
|
... |
... |
... |
Die nachstehende Abbildung illustriert die Verdrahtung für eine Versorgung der 24-VDC-E/A-Leistungssegmente einer lokalen Konfiguration:
(1) Externe Sicherung Typ T, träge, 3 A, 250 V
(2) Externe Sicherung Typ T, träge, 2 A, 250 V
(3) Externe Sicherung Typ T, träge, max. 10 A, 250 V
(4) Zugelassene Not-Halt-Vorrichtung
PS1/PS2/PS3/PS4 Externe isolierte 24-VDC-Spannungsversorgung
HINWEIS: Verbinden Sie die 0-VDC-Schaltkreise miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) des Systems. Ohne Verknüpfung der 0-VDC-Schaltungen der externen Spannungsversorgungen funktionieren die Status-LEDs ggf. nicht ordnungsgemäß. Darüber hinaus kann dies auch schwerwiegendere Folgen haben, wie z. B. eine Explosion und/oder einen Brand.
|
|
|
EXPLOSIONS- ODER BRANDGEFAHR |
|
Verbinden Sie stets die 0-VDC-Klemmen der externen Spannungsversorgungen miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) Ihres Systems. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
HINWEIS: Für die Eingangs- und Ausgangs-Slices gelten unterschiedliche Anforderungen an die Spannungsversorgung. Die Spannungsversorgung, die die Ausgangs-Slices versorgt, ist immer mit einem Not-Halt ausgerüstet.
Verdrahtung des Stromverteilermoduls (TM5SPS2•)
Das TM5SPS2• (PDM) untergliedert das 24-VDC-E/A-Leistungssegments in mehrere separate 24-VDC-E/A-Leistungsegmente und unterstützt den TM5-Leistungsbus.
Die Auswahl einer 24-VDC-Spannungsversorgung sollte auf der Grundlage von Strombedarf und -kapazitäten erfolgen.
Jedes separate 24-VDC-E/A-Leistungssegment wird über eine externe potentialgetrennte Spannungsversorgung versorgt, je nach Strombedarf und -kapazitäten.
Das TM5SPS2• (PDM) ist über 2 Anschlüsse mit den Spannungsversorgungen zu verbinden:
|
Segmentanfang |
Verbindung |
2 Spannungsversorgungen |
3 Spannungsversorgungen1 |
|---|---|---|---|
|
CPDM für eine lokale Konfiguration bzw. Empfängermodul für eine dezentrale Konfiguration oder IPDM für eine verteilte Konfiguration |
24-VDC-Spannung für integrierte Expertenmodule |
PS1 |
PS0 |
|
24-VDC-Hauptspannung für den TM5-Leistungsbus |
PS1 |
||
|
24-VDC-E/A-Leistungssegment 1 |
PS2 |
||
|
Erstes PDM (von links nach rechts) der Konfiguration |
24-VDC-Hauptspannung zur Unterstützung des TM5-Leistungsbusses |
PS1 |
|
|
24-VDC-E/A-Leistungssegment 2 |
PS3 |
||
|
Zweites PDM (von links nach rechts) der Konfiguration |
24-VDC-Hauptspannung zur Unterstützung des TM5-Leistungsbusses |
PS1 |
|
|
24-VDC-E/A-Leistungssegment 3 |
PS4 |
||
|
... |
... |
... |
|
|
1 Nur für das CPDM. |
|||
Im nachstehenden Beispiel ist PS1 mit dem Hauptspannungs- und dem integrierten Experten-E/A-Anschluss des CPDM verbunden. In diesem Fall sind die beiden TM5SPS2• PDMs zur Versorgung des TM5-Leistungsbusses an PS1 angeschlossen:
(1) Externe Sicherung Typ T, träge, 3 A, 250 V
(2) Externe Sicherung Typ T, träge, 1 A, 250 V
(3) Externe Sicherung Typ T, träge, max. 10 A, 250 V
(4) Zugelassene Not-Halt-Vorrichtung
PS1/PS2/PS3/PS4 Externe isolierte 24-VDC-Spannungsversorgung
HINWEIS: Verbinden Sie die 0-VDC-Schaltkreise miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) des Systems. Ohne Verknüpfung der 0-VDC-Schaltungen der externen Spannungsversorgungen funktionieren die Status-LEDs ggf. nicht ordnungsgemäß. Darüber hinaus kann dies auch schwerwiegendere Folgen haben, wie z. B. eine Explosion und/oder einen Brand.
|
|
|
EXPLOSIONS- ODER BRANDGEFAHR |
|
Verbinden Sie stets die 0-VDC-Klemmen der externen Spannungsversorgungen miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) Ihres Systems. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
HINWEIS: Für die Eingangs- und Ausgangs-Slices gelten unterschiedliche Anforderungen an die Spannungsversorgung. Die Spannungsversorgung, die die Ausgangs-Slices versorgt, ist immer mit einem Not-Halt ausgerüstet.