Beschreibung der TM5-Stromverteilung
Überblick über die Stromverteilung
Die erste Komponente (ganz links) in den lokalen, dezentralen und verteilten Konfigurationen des TM5-Systems übernimmt die Stromverteilung für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment und erzeugt Strom für den TM5-Leistungsbus. Es sind noch andere Komponenten vorhanden, die eine Stromverteilung zur Einrichtung separater 24-VDC-E/A-Leistungssegmente sicherstellen und die zusätzlichen Strom für den TM5-Leistungsbus bereitstellen.
Das Stromverteilermodul (CPDM) der Steuerung bildet den Anfang der Stromverteilung für eine lokale Konfiguration.
Das Empfängermodul TM5SBER2 bildet den Anfang der Stromverteilung für eine dezentrale Konfiguration.
Das SendermodulTM5SBET7 bildet den Anfang der Stromverteilung für den TM7-Leistungsbus.
Das Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM) der Feldbusschnittstelle bildet den Anfang der Stromverteilung für eine verteilte Konfiguration.
Nach Bedarf können zusätzliche Stromverteilermodule (PDM) an bestimmten Stellen zu folgenden Zwecken hinzugefügt werden:
oUnterteilung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments in verschiedene separate 24-VDC-E/A-Leistungssegmente; oder
oUnterteilung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments in mehrere separate 24-VDC-E/A-Leistungssegmente und Bereitstellung zusätzlicher Stromleistung für den TM5-Leistungsbus, je nach den Anforderungen Ihrer E/A-Konfiguration
Die nachstehende Abbildung bietet einen Überblick über die Stromverteilung in lokalen und dezentralen Konfigurationen:
(1) Steuerung
(2) Lokale Erweiterungen
(3) Dezentrale Erweiterungen
(4) Erweiterungsbuskabel
(5) TM5-Leistungsbus in der lokalen Konfiguration
(6) TM5-Leistungsbus in der dezentralen Konfiguration
(7...10) 24-VDC-E/A-Leistungssegmente
TM5SBET1 Sendermodul
TM5SBER2 Empfängermodul
CPDM Stromverteilermodul der Steuerung
PDM Stromverteilermodul
Die nachstehende Abbildung bietet einen Überblick über die Stromverteilung in einer verteilten Konfiguration:
(1) Feldbusschnittstelle
(2) Verteilte Erweiterungen
(3) Feldbuskabel
(4) TM5-Leistungsbus in der verteilten Konfiguration
(5...6) 24-VDC-E/A-Leistungssegmente
IPDM Stromverteilermodul (IPDM, Interface Power Distribution Module)
PDM Stromverteilermodul
Beschreibung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments
Die Stromverteilung an die Ein- und Ausgänge des TM5-Systems erfolgt über das 24-VDC-E/A-Leistungssegment.
Das 24-VDC-E/A-Leistungssegment in einer lokalen Konfiguration beginnt mit den ersten integrierten Standard-E/A der Steuerung und endet an dem Punkt, an dem ein anderes PDM in das TM5-System eingeführt wurde, bzw. am Ende der Konfiguration.
Die folgende Tabelle zeigt das erste und letzte Gerät eines 24-VDC-E/A-Leistungssegments:
TM5-Konfiguration |
Segmentanfang |
Segmentende |
|
---|---|---|---|
Erstes 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Erste integrierte Standard-E/A |
Letztes Erweiterungsmodul oder erstes PDM (von links nach rechts) der Konfiguration |
|
Zweites 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Erstes PDM (von links nach rechts) der Konfiguration |
Letztes Erweiterungsmodul oder zweites PDM (von links nach rechts) der Konfiguration |
|
... |
... |
... |
|
Erstes 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Empfängermodul |
Letztes dezentrales Erweiterungsmodul oder erstes PDM (von links nach rechts) der Konfiguration |
|
Zweites 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Erstes PDM (von links nach rechts) der Konfiguration |
Letztes Erweiterungsmodul oder zweites PDM (von links nach rechts) der Konfiguration |
|
... |
... |
... |
|
Erstes 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
IPDM |
Letztes dezentrales Erweiterungsmodul oder erstes PDM (von links nach rechts) der Konfiguration |
|
Zweites 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Erstes PDM (von links nach rechts) der Konfiguration |
Letztes Erweiterungsmodul oder zweites PDM (von links nach rechts) der Konfiguration |
|
... |
... |
... |
Ein Segment ist eine Gruppe von Erweiterungsmodulen, die über dasselbe Stromverteilermodul versorgt werden.
Der im 24-VDC-E/A-Leistungssegment bereitgestellte Strom wird von den in diesem Segment platzierten 24-VDC-Modulen genutzt.
Ein neues Segment kann aus folgenden Gründen erstellt werden:
oUntergliederung in Modulgruppen. Beispielsweise zur Trennung einer Gruppe von Eingängen von einer Gruppe von Ausgängen.
oStromzufuhr für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment (wenn der Strom im vorhergehenden Segment von anderen E/A-Modulen verbraucht wurde)
oBereitstellung zusätzlicher Stromleistung für den TM5-Leistungsbus
Beschreibung des TM5-Leistungsbusses
Der TM5-Bus besteht aus zwei Teilen:
oTM5-Datenbus
oTM5-Leistungsbus
Der TM5-Leistungsbus gewährleistet eine angemessene Stromverteilung zur Versorgung der Elektronik der Erweiterungsmodule in einer lokalen, dezentralen oder verteilten Konfiguration. Der Strom am TM5-Bus kann bei Bedarf durch Hinzufügen spezifischer PDMs je nach Referenz erhöht werden.
Die folgende Tabelle zeigt das erste und letzte Gerät auf dem TM5-Leistungsbus:
TM5-Konfiguration |
Anfang des Leistungsbusses |
Ende des Leistungsbusses |
---|---|---|
Erste lokale Erweiterungs-E/A |
Letzte lokale Erweiterungs-E/A oder Sendermodul |
|
Empfängermodul |
Letzte dezentrale Erweiterungs-E/A oder Sendermodul |
|
IPDM |
Letzte verteilte Erweiterungs-E/A oder Sendermodul |
HINWEIS: Das Sendermodul TM5SBET1 muss das letzte Elektronikmodul in der lokalen oder dezentralen TM5-Konfiguration darstellen, die Sie zu erweitern beabsichtigen.
Stromverteilermodul für die Steuerung (CPDM)
Das Stromverteilermodul für die Steuerung (CPDM) stellt eine Verbindung zwischen Steuerung und externen 24-VDC-Spannungsversorgungen her und gewährleistet die Stromverteilung an die verschiedenen Teile der Steuerung.
Unter anderem stellt das CPDM eine Verbindung zwischen folgenden Komponenten her:
oDirekte Verbindung zwischen der externen Spannungsversorgung mit dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment.
oVerbindung zwischen der externen und der internen Spannungsversorgung, die den auf dem TM5-Leistungsbus verteilten Strom erzeugt. Dieser wird von der 24-VDC-Hauptversorgungsverbindung abgeleitet.
In der nachstehenden Tabelle werden die vom 24-VDC-E/A-Leistungssegment und TM5-Leistungsbus versorgten Teile beschrieben:
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|
24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Versorgt: oIntegrierte Standard-E/A oAn integrierte Standard-E/A angeschlossene Sensoren und Aktoren oErweiterungsmodule oAn Erweiterungsmodule angeschlossene Sensoren und Aktoren oan Gemeinsame Verteilermodule (CDM, Common Distribution Modules) angeschlossene externe Geräte. |
TM5-Leistungsbus |
Versorgt die Elektronik von Erweiterungs-Slices (Busbasen und Elektronikmodule) der lokalen Konfiguration. |
Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM)
Das IPDM bildet die erste Verbindung der Feldbusschnittstelle mit den externen 24-VDC-Spannungsversorgungen.
Unter anderem stellt das IPDM eine Verbindung zwischen folgenden Komponenten her:
oDirekte Verbindung zwischen der externen Spannungsversorgung mit dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment.
oVerbindung zwischen der externen und der internen Spannungsversorgung, die den auf dem TM5-Leistungsbus verteilten Strom erzeugt. Dieser wird von der 24-VDC-Hauptversorgungsverbindung abgeleitet.
In der nachstehenden Tabelle werden die vom 24-VDC-E/A-Leistungssegment und TM5-Leistungsbus versorgten Teile beschrieben:
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|
24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Versorgt: oVerteilte Erweiterungsmodule oAn verteilte Erweiterungsmodule angeschlossene Sensoren und Aktoren oMit den gemeinsamen Verteilermodulen (CDM) der verteilten Konfiguration verbundene externe Geräte |
TM5-Leistungsbus |
Versorgt die Elektronik von Erweiterungen (Busbasen und Elektronikmodule) der verteilten Konfiguration. |
Das TM5SBER2 integriert eine elektronische Spannungsversorgung, die den auf dem TM5-Leistungsbus verteilten Strom erzeugt.
Es verbindet darüber hinaus die externe 24-VDC-Spannungsversorgung mit dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment.
In der nachstehenden Tabelle werden die vom 24-VDC-E/A-Leistungssegment und TM5-Leistungsbus versorgten Teile beschrieben:
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|
24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Versorgt: oDezentrale Erweiterungsmodule oMit den dezentralen Erweiterungsmodulen verbundene Sensoren und Aktoren oMit den gemeinsamen Verteilermodulen (CDM) der dezentralen Konfiguration verbundene externe Geräte |
TM5-Leistungsbus |
Versorgt die Elektronik von Erweiterungen (Busbasen und Elektronikmodule). |
Je nach TM5-Konfiguration und Leistungsaufnahme auf dem TM5-Leistungsbus bzw. in den 24-VDC-E/A-Leistungssegmenten müssen ggf. zusätzliche PDMs hinzugefügt werden, um ein neues 24-VDC-E/A-Leistungssegment einzurichten und/oder die Stromzufuhr für die Elektronik von Erweiterungen über den TM5-Leistungsbus zu ergänzen.
In der nachstehenden Tabelle werden die vom 24-VDC-E/A-Leistungssegment und TM5-Leistungsbus versorgten Teile beschrieben:
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|
24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Versorgt: oErweiterungsmodule des PDM-spezifischen Segments oMit den Erweiterungsmodulen des PDM-Segments verbundene Sensoren und Aktoren oMit den gemeinsamen Verteilermodulen (CDM) im PDM-Segment verbundene externe Geräte |
TM5-Leistungsbus (abhängig von PDM-Referenzen) |
Versorgt die Elektronik von Erweiterungen (Busbasen und Elektronikmodule) der erweiterten Konfiguration. |
Spannungsversorgung für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment und den TM5-Leistungsbus
TM5-Leistungssystem, Beschreibung der Stromverteilung, Spannungsversorgung für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment und den TM5-Leistungsbus
Gerät |
Max. Stromverteilung im 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Stromzufuhr für den TM5-Leistungsbus |
||
---|---|---|---|---|
Funktion |
Referenz |
- 10 bis 55 °C (14 bis 131 °F) |
55...60 °C (131...140 °F) |
|
CPDM |
– |
10 A |
400 mA |
400 mA |
Empfängermodul |
TM5SBER2 |
10 A |
1156 mA |
750 mA |
PDM |
TM5SPS1 |
10 A |
Nein |
Nein |
TM5SPS1F |
6.3 A |
Nein |
Nein |
|
TM5SPS2 |
10 A |
1136 mA |
740 mA |
|
TM5SPS2F |
6.3 A |
1136 mA |
740 mA |
|
IPDM |
TM5SPS3 |
10 A |
750 mA |
500 mA |