Beschreibung der TM7-Stromverteilung

Überblick über die Stromverteilung

Der E/A-Baustein für die Feldbusschnittstelle bildet den Anfang der Stromverteilung für die verteilte TM7-Konfiguration; er verteilt Leistung für das 24 VDC-E/A-Leistungssegment und erzeugt Leistung für den TM7-Leistungsbus.

In einer dezentralen Konfiguration erzeugt das TM5SBET7-Sendermodul Leistung für den TM7-Leistungsbus. Der erste E/A-Baustein der dezentralen Konfiguration nach einem TM5SBET7 verteilt den Strom für das erste 24-VDC-E/A-Leistungssegment.

Es sind weitere Komponenten vorhanden, die zusätzliche Leistung für den TM7-Leistungsbus erzeugen oder die Leistung verteilen, um separate 24-VDC-E/A-Leistungssegmente zu erstellen. Beispielsweise können Stromverteilerbausteine (PDB) hinzugefügt werden, um zusätzliche Leistung für den TM7-Leistungsbus bereitzustellen, falls Ihre E/A-Konfiguration dies erfordert. Oder Sie könnten eine Spannungsversorgung an einen E/A-Baustein anschließen, um das 24-VDC-E/A-Leistungssegment in verschiedene separate 24-VDC-E/A-Leistungssegmente zu unterteilen.

Die nachstehende Abbildung bietet einen Überblick über die Stromverteilung in einer dezentralen TM7-Konfiguration: Einzelheiten zur Verdrahtung der Steckverbinder finden Sie unter Verdrahtung der Spannungsversorgung:

G-SE-0008018.1.gif-high.gif

 

(1)   TM7-E/A-Bausteine

(2)   TM7-Leistungsbus

(3...4)   24-VDC-E/A-Leistungssegmente

TM7NCOM••   TM7-E/A-Bausteine für Feldbusschnittstelle

PDB   Stromverteilerbaustein (PDB)

PS1   Externe isolierte 24-VDC-Hauptspannungsversorgung

PS2   Externe isolierte 24-VDC-E/A-Spannungsversorgung

Die nachstehende Abbildung bietet einen Überblick über die Stromverteilung in einer dezentralen Konfiguration: Einzelheiten zur Verdrahtung der Steckverbinder finden Sie unter Verdrahtung der Spannungsversorgung:

G-SE-0008017.3.gif-high.gif

 

(1)   TM7-E/A-Bausteine

(2)   TM7-Leistungsbus

(3...5)   24-VDC-E/A-Leistungssegmente

TM5SBET7   Sendermodul

PDB   Stromverteilerbaustein (PDB)

PS1   Externe isolierte 24-VDC-Hauptspannungsversorgung

PS2   Externe isolierte 24-VDC-E/A-Spannungsversorgung

Beschreibung des TM7-Leistungsbusses

Der TM7-Bus besteht aus zwei Teilen:

oTM7-Datenbus

oTM7 Leistungsbus

Der TM7-Leistungsbus verteilt die Leistung zur Versorgung der Elektronik auf den E/A-Bausteinen. Die Leistung am TM7-Bus kann bei Bedarf durch Hinzufügen eines PDB erhöht werden.

In einer verteilten Konfiguration beginnen die TM7-Daten- und Leistungsbusse mit einem E/A-Baustein für die Feldbusschnittstelle.

In einer dezentralen Konfiguration beginnen die TM7-Daten- und Leistungsbusse mit einem Sendermodul TM5SBET7.

HINWEIS: Das Sendermodul TM5SBET7 muss das letzte Elektronikmodul in der lokalen oder dezentralen TM5-Konfiguration darstellen, die Sie zu erweitern beabsichtigen.

Beschreibung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments

Die Stromverteilung an die Ein- und Ausgänge des TM7-Systems erfolgt über das 24-VDC-E/A-Leistungssegment.

Das 24-VDC-E/A-Leistungssegment beginnt mit der ersten TM7-Komponente der Konfiguration und endet an dem Punkt, an dem ein weiterer E/A-Baustein an eine Spannungsversorgung angeschlossen wurde bzw. am Ende der Konfiguration.

Ein Segment ist eine Gruppe von E/A-Bausteinen, die miteinander über die IN- und OUT-Steckver­binder für 24-VDC-Spannung verbunden sind.

Ein neues Segment kann aus folgenden Gründen erstellt werden:

oUm Gruppen von E/A-Bausteinen zu trennen. Beispielsweise zur Trennung einer Gruppe von Eingängen von einer Gruppe von Ausgängen.

oWeil die durch das vorhergehende 24-VDC-E/A-Leistungssegment bereitgestellte Leistung vollständig von den Geräten auf diesen Segment aufgenommen wird.

E/A-Baustein für die Feldbusschnittstelle

Unter anderem verbindet der E/A-Baustein für die Feldbusschnittstelle:

odie externe Spannungsversorgung direkt mit dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment,

oDie externe Spannungsversorgung mit der internen Spannungsversorgung, die den auf dem TM7-Leistungsbus verteilten Strom erzeugt. Dieser wird von der 24-VDC-Hauptversorgungs­verbindung abgeleitet.

In der nachstehenden Tabelle werden die vom 24-VDC-E/A-Leistungssegment und TM7-Leistungsbus versorgten Teile beschrieben:

Bezeichnung

Beschreibung

TM7 Leistungsbus

Versorgt die E/A-Erweiterungsbausteine der verteilten Konfiguration.

24-VDC-E/A-Leistungssegment

Versorgt:

odie Elektronik des E/A-Bausteins

oan den Feldbusschnittstellen-E/A-Baustein angeschlossene Sensoren und Aktoren

odie Erweiterungsbausteine

oan Erweiterungsbausteine angeschlossene Sensoren und Aktoren

Sendermodul (TM5SBET7)

Das Sendermodul TM5SBET7 versorgt den TM7-Leistungsbus mit Strom und gibt zudem über den TM7-Datenbus Daten aus der Steuerung an die dezentralen Erweiterungsgeräte weiter.

Je nach Montageposition des TM5SBET7-Sendermoduls ist die Anzahl von TM7-E/A-Erweiterungsbausteinen, die ohne ein PDB angeschlossen werden können, auf Folgendes beschränkt:

TM5SBET7 Position

Max. Anzahl TM7-E/A-Bausteine

Horizontal

8

Vertikal

6

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

oSchließen Sie nicht mehr als 8 Bausteine an ein horizontal installiertes TM5SBET7 an.

oSchließen Sie nicht mehr als 6 Bausteine an ein vertikal installiertes TM5SBET7 an.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Um mehr als 6 bzw. 8 Bausteine (je nach Einbaulage des TM5SBET7) dezentraler TM7-E/A zu installieren, müssen Sie einen Stromverteilerbaustein hinzufügen.

Stromverteilerbaustein (PDB)

Die Stromverteilerbausteine (PDBs) dienen zur Erhöhung der Spannungen und Ströme, die vom TM7-Leistungsbus verteilt werden. Jede der folgenden Bedingungen kann ein Hinzufügen von PDBs zur Verstärkung des TM7-Leistungsbus erforderlich machen:

oEs sind keine PDBs installiert, und die Anzahl E/A-Bausteine überschreitet die maximale Anzahl, die vom Sendermodul TM5SBET7 bei einer Installation in dieser Lage unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Sendermodul.

oDas installierte Sendermodul und die vorhandenen PDBs sind angemessen für die Leistungs­aufnahme der E/A-Bausteine sowie für die Kabellängen, doch Sie wünschen redundante Leistung für den Fall, dass ein PDB ausfällt.

oDie kumulative Leistungsaufnahme der Elektronik der E/A-Bausteine übersteigt den maximalen Ausgangsstrom, der vom Sendermodul TM5SBET7 sowie jeglichen bereits installierten PDBs verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Tabellen zur Leistungsabgabe und -aufnahme für den TM7-Leistungsbus.

oEs wurde die maximale Anzahl von E/A-Bausteinen installiert, die durch das vorhandene Sendermodul und die vorhandenen PDBs versorgt werden können, und die Kabellänge vom ersten E/A-Baustein bis zum letzten beträgt mehr als 100 m (328 ft).

HINWEIS: Wenn die Entfernung vom ersten bis zum letzten E/A-Baustein auf einem voll bestückten TM7-Leistungsbus mehr als 100 m (328 ft) beträgt, kann sich durch den Spannungs­abfall auf dem Kabel die Anzahl der TM7-E/A-Bausteine verringern, die mit Strom versorgt werden können. Fügen Sie in einer solchen Situation einen PDB hinzu, und vergewissern Sie sich, dass die Versorgungsspannung für jeden E/A-Baustein innerhalb der Grenzwerte liegt.

Versorgung des TM7-Leistungsbusses

Die nachfolgende Tabelle gibt den maximalen Strom an, mit dem der TM7-Leistungsbus gespeist wird:

Gerät

Stromzufuhr an den TM7-Leistungsbus bei horizontaler Montage

Stromzufuhr an den TM7-Leistungsbus bei vertikaler Montage

0 bis 55 °C (32 bis 131 °F)

55 bis 60 °C

0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)

TM5SBET7

304 mA

228 mA

228 mA

TM7SPS1A

750 mA

TM7NCOM08B

150 mA

TM7NCOM16B

750 mA

TM7NCOM16A

750 mA

Stromzufuhr an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment

Die folgende Tabelle enthält den maximalen Strom, der das 24-VDC-E/A-Leistungssegment verteilt wird:

Gerät

Maximaler Strom

TM5SBET7

TM7SPS1A

TM7NCOM08B

4 A

TM7NCOM16B

4 A

TM7NCOM16A

4 A

TM7-E/A-Baustein(1)

8 A

(1) Wenn der IN-Steckverbinder für 24-VDC-E/A-Spannung an eine externe Spannungsversorgung angeschlossen wird