Die TM5-System-Busbasen sind in verschiedene Gruppen unterteilt:
oDie weißen Busbasen TM5ACBM11 und TM5ACBM15 sind für 24-VDC-Elektronikmodule konzipiert.
oDie grauen Busbasen TM5ACBM01R und TM5ACBM05R sind für Stromverteilermodule (PDM) und Empfängermodule konzipiert.
oDie schwarze Busbasis TM5ACBM12 wurde für elektronische AC-Eingangs- oder -Ausgangsmodule entwickelt.
Die folgende Abbildung zeigt die TM5-System-Busbasen:
Nummer |
Referenz |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 |
Busbasis 24 VDC 24-VDC-E/A-Leistungssegment-Durchführung |
Weiß |
2 |
TM5ACBM15 |
Busbasis 24 VDC 24-VDC-E/A-Leistungssegment-Durchführung mit Adresseneinstellung |
Weiß |
3 |
TM5ACBM01R |
24-VDC-Busbasis für PDM und Empfängermodule Potenzialgetrenntes 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Grau |
4 |
TM5ACBM05R |
24-VDC-Busbasis für PDM und Empfängermodule 24-VDC-E/A-Leistungssegment mit Adresseneinstellung, linksisoliert |
Grau |
5 |
TM5ACBM12 |
Busbasis für AC-Module 24-VDC-E/A-Leistungssegment-Durchführung |
Schwarz |
HINWEIS: Elektronikmodule mit 30-VDC-/230-VAC-Relais müssen mit Busbasen des Typs TM5ACBM12 verbunden werden.
Eine Scheibe muss aus einer einzigen Farbe bestehen. So darf ein grauer Busgrundträger beispielsweise nur mit einem grauen Elektronikmodul und einer grauen Klemmenleiste montiert werden. Die Farbe ist jedoch kein ausreichender Hinweis auf die Kompatibilität; vergewissern Sie sich immer, dass die Funktionen der Scheibenkomponenten zusammenpassen.
|
ELEKTRISCHER SCHLAG ODER LICHTBOGEN AUFGRUND INKOMPATIBLER KOMPONENTEN |
oVerknüpfen Sie keine Komponenten einer Scheibe, die unterschiedliche Farben aufweisen. oPrüfen Sie vor der Installation stets die Kompatibilität der Scheibenkomponenten und Module anhand der Zuordnungstabelle in diesem Handbuch. oStellen Sie sicher, dass jeweils die richtigen Klemmenleisten (Mindestvoraussetzung sind übereinstimmende Farben und identische Klemmenanzahl) in den verschiedenen Elektronikmodulen installiert werden. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
In diesem Abschnitt werden die Kenndaten der TM5-System-Busbasen erläutert. Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten für TM5-System-Busbasen:
Allgemeine Merkmale |
|
---|---|
Stromaufnahme des TM5-Leistungsbusses |
26 mA |
Verlustleistung |
0,13 W max. |