Verdrahtung der Spannungsversorgung
Zur Stromverteilung für die 24-VDC-E/A-Leistungssegmente und den TM7-Leistungsbus sowie in Übereinstimmung mit der Beschreibung der Stromverteilung werden folgende Module und Bausteine mit einer externen Spannungsversorgung verbunden:
oSendermodul (TM5SBET7)
oE/A-Baustein für die Feldbusschnittstelle
oStromverteilerbaustein (PDB)
oE/A-Bausteine
Die Versorgung dieser Module kann über eine oder mehrere Spannungsquellen erfolgen. Ihre Anforderungen werden durch folgende Faktoren bestimmt:
oSpannungs- und Strombedarf
oIsolationsanforderungen
HINWEIS: Verbinden Sie die 0-VDC-Stromkreise miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) des Systems, um den EMV-Anforderungen zu genügen.
|
|
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EXPLOSIONS-, ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR |
|
oSchließen Sie die Module nicht direkt an die Netzspannung an. oVerwenden Sie für die Spannungsversorgung der Module nur isolierende PELV-Systeme (Sicherheitskleinspannungen) nach IEC 61140. oVerbinden Sie den 0-VDC-Anschluss der externen Spannungsversorgungen mit der Funktionserde (FE/Masse). |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Verdrahtung des Sendermoduls (TM5SBET7)
Das TM5SBET7 fungiert als Verbindung zur externen 24-VDC-Spannungsversorgung und bildet den Anfangspunkt der Stromverteilung für die dezentrale TM7-Konfiguration. Die Leistung wird von einer externen isolierten Spannungsversorgung abhängig von Strombedarf und Kapazitäten geliefert.
Die folgende Abbildung veranschaulicht die Verdrahtung des TM5SBET7 mit einer externen 24-VDC-Spannungsversorgung:
(2) Externe Sicherung Typ T, träge, 1 A, 250 V
PS1 Externe isolierte 24-VDC-Spannungsversorgung
HINWEIS: Verbinden Sie die 0-VDC-Schaltkreise miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) des Systems. Ohne Verknüpfung der 0-VDC-Schaltungen der externen Spannungsversorgungen funktionieren die Status-LEDs ggf. nicht ordnungsgemäß. Darüber hinaus kann dies auch schwerwiegendere Folgen haben, wie z. B. eine Explosion und/oder einen Brand.
|
|
|
EXPLOSIONS- ODER BRANDGEFAHR |
|
Verbinden Sie stets die 0-VDC-Klemmen der externen Spannungsversorgungen miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) Ihres Systems. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Verdrahtung des E/A-Bausteins für die Feldbusschnittstelle
Der E/A-Baustein für die Feldbusschnittstelle bildet den Anfang der Stromverteilung für die verteilte TM7-Konfiguration. Die Leistung wird von zwei externen isolierten Spannungsversorgungen abhängig von Strombedarf und Kapazitäten geliefert.
Der E/A-Baustein für die Feldbusschnittstelle ist über zwei Anschlüsse mit den Spannungsversorgungen zu verbinden:
|
Anschlüsse |
2 Spannungsversorgungen |
|---|---|
|
24-VDC-Hauptspannung, die Strom für den TM7-Leistungsbus erzeugt |
PS1 |
|
24-VDC-E/A-Leistungssegment |
PS2 |
Die folgende Abbildung zeigt einen Feldbusschnittstellen-E/A-Baustein, der mit zwei separaten externen 24-VDC-Spannungsversorgungen verdrahtet ist:
(2) Externe Sicherung Typ T, träge, 1 A, 250 V 1
(3) Externe Sicherung Typ T, träge, max. 4 A, 250 V
PS1 Externe isolierte 24-VDC-Hauptspannungsversorgung
PS2 Externe isolierte 24-VDC-E/A-Spannungsversorgung
1 Sicherung begrenzt auf 1 A pro PDB, maximale Größe der Sicherung begrenzt auf 5 A bei max. 4 miteinander verbundenen PDBs. Bei weniger als 4 PDBs muss die Größe der Sicherung der Anzahl von PDBs entsprechend gewählt werden.
HINWEIS: Verbinden Sie die 0-VDC-Schaltkreise miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) des Systems. Ohne Verknüpfung der 0-VDC-Schaltungen der externen Spannungsversorgungen funktionieren die Status-LEDs ggf. nicht ordnungsgemäß. Darüber hinaus kann dies auch schwerwiegendere Folgen haben, wie z. B. eine Explosion und/oder einen Brand.
|
|
|
EXPLOSIONS- ODER BRANDGEFAHR |
|
Verbinden Sie stets die 0-VDC-Klemmen der externen Spannungsversorgungen miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) Ihres Systems. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Das Modul TM7SPS1A (PDB) erhöht die Leistung am TM7-Leistungsbus. Die Leistung wird von einer externen isolierten Spannungsversorgung abhängig von Strombedarf und Kapazitäten geliefert.
Die folgende Abbildung veranschaulicht die Verdrahtung des PDB mit einer Spannungsversorgung:
(1) Externe Sicherung Typ T, träge, min. 1 A, max. 4 A, 250 V
(2) Höchststrom 4 A
PS1 Externe isolierte 24-VDC-Hauptspannungsversorgung
HINWEIS: Verbinden Sie die 0-VDC-Schaltkreise miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) des Systems. Ohne Verknüpfung der 0-VDC-Schaltungen der externen Spannungsversorgungen funktionieren die Status-LEDs ggf. nicht ordnungsgemäß. Darüber hinaus kann dies auch schwerwiegendere Folgen haben, wie z. B. eine Explosion und/oder einen Brand.
|
|
|
EXPLOSIONS- ODER BRANDGEFAHR |
|
Verbinden Sie stets die 0-VDC-Klemmen der externen Spannungsversorgungen miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) Ihres Systems. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Wenn Sie einen TM7-E/A-Baustein über den OUT-Steckverbinder für 24-VDC-Spannung des vorhergehenden E/A-Bausteins mit Strom versorgen, befinden sich beide E/A-Bausteine im gleichen 24-VDC-E/A-Leistungssegment. Wenn Sie jedoch eine externe isolierte Spannungsversorgung an den IN-Steckverbinder für 24-VDC-Spannung eines TM7-E/A-Bausteins anschließen, erstellen Sie so ein neues 24-VDC-E/A-Leistungssegment, das mit diesem E/A-Baustein beginnt.
Wenn Sie ein neues 24-VDC-E/A-Leistungssegment beginnen, wählen Sie eine externe isolierte Spannungsversorgung, die für den Leistungsbedarf der für dieses Segment geplanten E/A-Bausteine ausreichend ist. Weitere Informationen finden Sie unter Beschreibung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments.
Die folgende Abbildung zeigt einen E/A-Baustein, der mit einer externen 24-VDC-Spannungsversorgung verdrahtet ist:
(3) Externe Sicherung Typ T, träge, max. 8 A, 250 V
PS2 Externe isolierte 24-VDC-E/A-Spannungsversorgung
HINWEIS: Verbinden Sie die 0-VDC-Schaltkreise miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) des Systems. Ohne Verknüpfung der 0-VDC-Schaltungen der externen Spannungsversorgungen funktionieren die Status-LEDs ggf. nicht ordnungsgemäß. Darüber hinaus kann dies auch schwerwiegendere Folgen haben, wie z. B. eine Explosion und/oder einen Brand.
|
|
|
EXPLOSIONS- ODER BRANDGEFAHR |
|
Verbinden Sie stets die 0-VDC-Klemmen der externen Spannungsversorgungen miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) Ihres Systems. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |