Aktualisieren der Firmware

 

Einführung

Die Aktualisierung der Steuerungssoftware kann wie folgt vorgenommen werden:

oMit einer SD-Karte mit kompatibler Skriptdatei.

oMit dem Controller Assistant.

Die Aktualisierung der TM3- und der TMS-Firmware kann mit einer SD-Karte mit kompatibler Skriptdatei durchgeführt werden.

Durch das Ausführen einer Firmwareaktualisierung wird das aktuelle Anwendungsprogramm auf dem Gerät einschließlich der Boot-Anwendung im Flash-Speicher gelöscht.

Weitere Informationen zur Firmwareaktualisierung und zum Erstellen eines neuen Flash-Datenträgers mit Firmware finden Sie unter Projekteinstellungen - Firmware-Update und Flash-Speicheranordnung.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

oAktualisieren der Steuerungssoftware per SD-Karte

oAktualisieren der Steuerungssoftware per Steuerungs-Assistent

oAktualisieren der Firmware für TM3-Erweiterungsmodule

oAktualisieren der TMS-Erweiterungsmodul-Firmware