EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Beschreibung der Funktionsbausteine

 

Einführung

In diesem Kapitel werden die in der PLCCommunication-Bibliothek enthaltenen Funktionsbau­steine beschrieben.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

oADDMADDM: Konvertieren einer Zeichenkette in eine Adresse

oREAD_VAR: Lesen von Daten aus einem Modbus-Gerät

oWRITE_VAR: Schreiben von Daten in ein Modbus-Gerät

oWRITE_READ_VARWRITE_READ_VAR: Lesen und Schreiben interner Register in ein Modbus-Gerät

oSINGLE_WRITESINGLE_WRITE: Schreiben eines einzelnen Registers in ein Modbus-Gerät

oSEND_RECV_MSGSEND_RECV_MSG: Senden und/oder Empfangen benutzerdefinierter Nachrichten