Diagnose

Einleitung

Das TM5-System bietet verschiedene Diagnosestufen:

oTestpunkte auf den Klemmenleisten

oDirekt auf dem Modul unter Verwendung von LED-Anzeigen

oÜber die EcoStruxure Machine Expert-Software (Diagnose, Nachrichtenlogger, E/A-Zuordnung, Safe-Logger)

Testpunkte

Jede Klemmenleiste verfügt über einen Zugangspunkt für eine Testsonde. Sie können das Klemmenpotential messen, ohne den Draht abzuklemmen.

In der folgenden Abbildung ist die Verwendung der Testsonden dargestellt:

G-SE-0002069.1.gif-high.gif

 

 

Status-LEDs

TM5-Busstatus, Spannungsversorgung, E/A-Status und Kanalzustände werden in direkter Beziehung zu den Kanälen bzw. der Funktion angezeigt. Jeder Status wird anders angezeigt, z. B. grün für OK und rot für einen erkannten Fehler.

In den Hardwarehandbüchern der Produkte des TM5-Systems finden Sie eine Beschreibung der verschiedenen Status-LEDs.