Eine Slice ist ein Erweiterungsmodul, das innerhalb des TM5 Systems eine der folgenden Funktionen übernimmt:
oErweiterungs-E/A
oStromverteilung
oGemeinsame Verteilung
oErweiterungsbus
Die folgende Abbildung zeigt die drei Komponenten einer Slice:
1 Busbasis (Grundträger)
2 Elektronikmodul
3 Klemmenleiste
|
ELEKTRISCHER SCHLAG ODER LICHTBOGEN AUFGRUND INKOMPATIBLER KOMPONENTEN |
oVerknüpfen Sie keine Komponenten einer Scheibe, die unterschiedliche Farben aufweisen. oPrüfen Sie vor der Installation stets die Kompatibilität der Scheibenkomponenten und Module anhand der Zuordnungstabelle in diesem Handbuch. oStellen Sie sicher, dass jeweils die richtigen Klemmenleisten (Mindestvoraussetzung sind übereinstimmende Farben und identische Klemmenanzahl) in den verschiedenen Elektronikmodulen installiert werden. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Die Busbasis (bus base) und die Klemmenleiste für das Elektronikmodul müssen separat bestellt werden. Die Referenzen können Sie den entsprechenden Abschnitten unten entnehmen.
Nach der Montage bilden die drei Komponenten eine komplette Einheit mit umfassender Festigkeit gegenüber Vibrationen und elektrostatischen Entladungen.
HINWEIS |
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG |
oBerühren Sie niemals die Kontakte des Elektronikmoduls. oDer Steckverbinder ist während des normalen Betriebs stets in seiner Position zu belassen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Die verweist auf die Kombinationsmöglichkeiten der Komponenten einer Slice.
HINWEIS: Die folgenden Beschreibungen der Komponenten einer Slice sind farbabhängig.
Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Teile der Busbasis:
1 Sicherungshebel
2 Sicherungsmechanismus der DIN-Schiene
3 Kontakt der DIN-Schiene
4 Führungen für das Elektronikmodul
5 Drehachse für die Klemmenleiste
6 Kontakte für die TM5-Busspannung
7 Kontakte für die TM5-Busdaten
8 Kontakte für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment
9 Führungsschienen
10 Drehschalter zur Adresseneinstellung (optional, je nach Referenz)
In dieser Tabelle sind die verschiedenen Typen von Busbasen aufgeführt:
Referenz |
Beschreibung der Busbasis |
Farbe |
---|---|---|
TM5ACBM11 |
Busbasis 24 VDC 24-VDC-E/A-Leistungssegment-Durchführung |
Weiß |
TM5ACBM15 |
Busbasis 24 VDC 24-VDC-E/A-Leistungssegment-Durchleitung mit Adresseinstellung |
Weiß |
TM5ACBM01R |
24-VDC-Busbasis für PDM und Empfängermodule Potenzialgetrenntes 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Grau |
TM5ACBM05R |
24-VDC-Busbasis für PDM und Empfängermodule Potenzialgetrenntes 24-VDC-E/A-Leistungssegment mit Adresseinstellung |
Grau |
TM5ACBM12 |
Busbasis für AC-Module 24-VDC-E/A-Leistungssegment-Durchführung |
Schwarz |
Beschreibung des Elektronikmoduls
Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Teile des Elektronikmoduls:
1 Sicherungshebel
2 Montageführungen
3 Display (LED)
4 Steckplatz für Beschriftung
5 Steckplatz zur Codierung des Elektronikmoduls und der zugehörigen Klemmenleiste
6 Interne Sicherung, austauschbar (je nach Referenz)
Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Typen von Elektronikmodulen:
Referenz |
Beschreibung des Elektronikmoduls |
Farbe |
Siehe |
---|---|---|---|
TM5SD•• |
Digitale Module |
Weiß oder schwarz |
Modicon TM5 Digitale E/A-Module – Hardwarehandbuch |
TM5SA•• |
Analoge Module |
Weiß |
Modicon TM5 Analoge E/A-Module – Hardwarehandbuch |
TM5SPS1• |
Stromverteilermodule (PDM) |
Grau |
|
TM5SPS2• |
|||
TM5SPS3 |
Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM) |
Grau |
|
TM5SE•• |
Expertenmodule |
Weiß |
Modicon TM5 Experten-Module (Hochgeschwindigkeitszähler) – Hardwarehandbuch |
TM5SBET•• |
Sendermodule |
Weiß |
Modicon TM5 Sender- und Empfängermodule – Hardwarehandbuch |
TM5SBER•• |
Empfängermodul |
Grau |
|
TM5SPD•• |
Gemeinsame Verteilermodule (CDM) |
Weiß |
|
TM5SD000 |
Dummy-Modul |
Weiß |
Beschreibung der Klemmenleiste
Die weist folgende Hauptmerkmale auf:
oWerkzeuglose Verdrahtung mit Federspanndrucktechnologie
oKabelfreigabe über Drucktaste
oMöglichkeit der Beschriftung aller Klemmen
oTextbeschriftung ebenfalls möglich
oTestzugang für Standardsonden
oMöglichkeit der individuellen Codierung
Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Teile der Klemmenleiste:
1 Drucktaste für die Kabelfreigabe
2 Anschlussbelegung
3 Federklemmenanschluss
4 Testzugangspunkt
5 Scharnier für die Achse an der Busbasis
6 Verriegelung für das Elektronikmodul
7 Hintere Aufnahme für die Codierung
8 Vordere Aufnahme für die Beschriftung
9 Aufnahme für die Kabelklemme
In dieser Tabelle sind die verschiedenen Typen von Klemmenleisten aufgeführt:
Referenz |
Beschreibung der Klemmenleiste |
Farbe |
---|---|---|
TM5ACTB06 |
24 VDC, 6-polige Klemmenleiste |
Weiß |
TM5ACTB12 |
24 VDC, 12-polige Klemmenleiste |
Weiß |
TM5ACTB12PS |
24 VDC, 12-polige Klemmenleiste für PDM, IPDM und elektronisches Empfängermodul |
Grau |
TM5ACTB16 |
24 VDC, 16-polige Klemmenleiste |
Weiß |
TM5ACTB32 |
240 VAC, 12-polige Klemmenleiste |
Schwarz |