Mit der Sicherungsklammer wird das Elektronikmodul an der Busbasis befestigt. Die Sicherungsklammer wird in die dafür vorgesehene Öffnung oben an der Slice eingeführt und nach unten gedrückt.
Sicherungsklammer für Anschlussklemmen
Mit der Sicherungsklammer der Anschlussklemmen wird die Klemmenleiste sicher am Elektronikmodul befestigt.
Schritt |
Aktion |
|
---|---|---|
1 |
Setzen Sie die Sicherungsklammer der Anschlussklemmen wie in der Abbildung gezeigt am Sicherungshebel der Klemmenleiste ein. |
![]()
|
2 |
Drücken Sie die Sicherungsklammer der Anschlussklemmen nach unten, und halten Sie die Sicherungsklammer der Anschlussklemmen und den Sicherungshebel mit dem Zeigefinger fest. Schieben Sie die Sicherungsklammer der Anschlussklemmen mit dem Daumen nach vorn. |
![]()
|
3 |
Hängen Sie die Unterseite der Klemmenleiste in das Scharnier am Bus-Modul ein. |
![]()
|
4 |
Drehen Sie die Klemmenleiste nach oben in die richtige Position. |
![]()
|
5 |
Sichern Sie die Klemmenleiste im Elektronikmodul, indem Sie die Sicherungsklammer der Anschlussklemmen eindrücken. |
![]()
|
6 |
Installierte Sicherungsklammer der Anschlussklemmen. |
![]()
|
HINWEIS: Um die Klemmenleiste zu entfernen, führen Sie Schritt 5 in umgekehrter Reihenfolge aus und ziehen Sie die Sicherungsklammer der Anschlussklemmen heraus.
Schritt |
Aktion |
|
---|---|---|
1 |
Halten Sie die Textabdeckungen in einem 90-Grad-Winkel zur Sicherungsklammer der Anschlussklemmen. |
|
2 |
Schieben Sie die Textabdeckung in die Sicherungsklammer der Anschlussklemmen, bis sie hörbar in den Steckplatz einrastet. |
![]()
|
3 |
Führen Sie die Textlegendenstreifen ein. |
![]()
|