Sercos III Bus Interface-Installation

Einführung

Das empfohlene Verfahren zur Installation von Sercos III Bus Interface besteht darin, die 4 Komponenten zusammenzubauen und dann direkt auf der DIN-Schiene zu installieren.

HINWEIS: Wurde die Sercos III Bus Interface bereits installiert und verdrahtet bzw. sind die Anschlüsse bereits vorverdrahtet, dann müssen Sie die gesamte Spannungszufuhr unterbrechen, bevor Sie die nachstehenden Anweisungen ausführen.

Danger_Color.gifGEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

oTrennen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten von der Spannungsversorgung, ausgenommen unter den im jeweiligen Hardwarehandbuch für diese Geräte angegebenen Bedingungen.

oVerwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.

oBringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte wieder an, sichern Sie sie und vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemäße Erdung vorhanden ist, bevor Sie die Spannungszufuhr zum Gerät einschalten.

oDieses Gerät und jegliche zugehörigen Produkte dürfen nur mit der angegebenen Spannung betrieben werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

HINWEIS

ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG

oLagern Sie die elektronischen Komponenten in ihrer Schutzverpackung bis kurz vor der Montage.

oBerühren Sie Module nur am Gehäuse.

oErgreifen Sie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen gegen elektrostatische Entladung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Sercos III Bus Interface-Installation

Schritt

Aktion

1

Entfernen Sie die Schutzverpackung der Busbasis, der Elektronikmodule und der Klemmenleiste. Untersuchen Sie die Komponenten auf sichtbare mechanische Schäden.

2

Setzen Sie das Schnittstellen-Elektronikmodul in den Steckplatz der Busbasis ein.

G-SE-0007495.1.gif-high.gif

 

 

3

Drücken Sie das Schnittstellen Elektronikmodul gerade in die Busbasis ein, bis es hörbar einrastet.

4

Führen Sie das IPDM-Elektronikmodul in die Führungen der Busbasis ein.

G-SE-0007493.1.gif-high.gif

 

 

5

Drücken Sie das Elektronikmodul gerade in die Busbasis ein, bis es hörbar einrastet.

6

Hängen Sie die Unterseite der Klemmenleiste in das Scharnier an der Busbasis ein.

G-SE-0007577.1.gif-high.gif

 

 

7

Drehen Sie sie nach oben.

G-SE-0007578.1.gif-high.gif

 

 

8

Drücken Sie die Klemmenleiste nach hinten, bis sie hörbar einrastet.

G-SE-0007576.1.gif-high.gif

 

 

9

Drücken Sie den Sicherungshebel an allen Busbasen ganz nach oben. Dadurch wird der Sicherungsmechanismus geöffnet.

10

Hängen Sie die Sercos III Bus Interface in die gewünschte Position auf der Montageschiene.

G-SE-0007494.1.gif-high.gif

 

 

11

Drücken Sie den Hebel nach unten, um den Sicherungsmechanismus zu schließen.