Sercos III Bus Interface Beschreibung

Einführung

Die TM5-Sercos III Bus Interface ist das erste Element der verteilten TM5-E/A-Insel.

Die folgende Abbildung zeigt die Position der TM5-Sercos III Bus Interface in einer verteilten E/A-Insel:

G-SE-0015102.1.gif-high.gif

 

 

Überblick Sercos III-Busschnittstelle

Die TM5-Sercos III Bus Interface mit integrierter Stromverteilung besteht aus vier verschiedenen Teilen, die separat zu bestellen sind (siehe nachstehende Abbildung):

G-SE-0015101.1.gif-high.gif

 

 

Element

Beschreibung

1

Sercos III Bus Interface-Busbasis

2

Sercos III Bus Interface

3

Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM)

4

Klemmenleiste

Beschreibung der Sercos III-Busschnittstellen-Busbasis

Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Teile der Busbasis der Sercos III Bus Interface-BusschnittstelleFeldbusschnittstelle:

G-SE-0007381.1.gif-high.gif

 

1   Sicherungshebel

2   Sicherungsmechanismus der DIN-Schiene

3   Kontakt der DIN-Schiene

4   Führungen für die Montage des IPDM

5   Drehachse für die Klemmenleiste

6   Kontakte für die TM5-Busspannung

7   Kontakte für die TM5-Busdaten

8   Kontakte für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment

9   Führungsschienen

10   Steckplatz für Feldbusschnittstellen-Modul

Die nachstehende Tabelle enthält die verfügbare Bestellreferenz:

Referenz

Beschreibung der Busbasis der Sercos III Bus Interface-BusschnittstelleFeldbusschnittstelle

Farbe

TM5ACBN1

Busbasis für Sercos III Bus Interface und Interface Power Distribution Module (IPDM)

Weiß

Beschreibung des Sercos III Bus Interface-Moduls

In der folgenden Abbildung ist die Frontansicht des Moduls Sercos III Bus Interface dargestellt:

G-SE-0015100.1.gif-high.gif

 

1   Sicherungsklammer

2   Vorderansicht

3   Busanschluss

Die nachstehende Tabelle enthält die verfügbare Bestellreferenz:

Referenz

Beschreibung des Feldbusschnittstellen-Moduls

Farbe

TM5NS31

Sercos III Bus Interface-Modul

Weiß

Interface Power Distribution Module (IPDM)

Die nachstehende Tabelle enthält die verfügbare Bestellreferenz:

Referenz

IPDM Beschreibung

Farbe

TM5SPS3

24-VDC-Spannungsversorgung für Busschnittstelle

Grau

Die Stromverteilung durch das IPDM besteht aus zwei dedizierten Stromkreisen:

Bezeichnung:

Beschreibung:

24-VDC-Hauptspannungsversorgung

24-VDC-Spannung, die die Elektronik des Busschnittstellen-Moduls versorgt und unabhängige Energie für den TM5-Leistungsbus erzeugt, der die Erweiterungsmodule versorgt.

24-VDC-E/A-Leistungssegment

24-VDC-Spannung für:

odie Erweiterungsmodule

oan Erweiterungsmodule angeschlossene Sensoren und Aktore

oan gemeinsame Verteilermodule (CDM, Common Distribution Modules) angeschlossene externe Geräte

Beschreibung der Klemmenleiste

Die nachstehende Tabelle enthält die verfügbare Bestellreferenz:

Referenz

Beschreibung der Klemmenleiste

Farbe

TM5ACTB12PS

24 VDC, 12-polige Klemmenleiste für PDM, IPDM und elektronisches Empfängermodul

Grau

Die folgende Abbildung zeigt die Klemmenleistenbelegung des IPDM:

G-SE-0015114.1.gif-high.gif

 

(1)   24-VDC-Hauptspannungsversorgung

(2)   24-VDC-E/A-Leistungssegment