Zubehör für das TM7-System

Übersicht

Das TM7-Zubehör beinhaltet Folgendes:

oFür alle Erweiterungsbausteine:

oM8- und M12-Blindstopfen

oHalter für Bausteinetikett

oErweiterungsbus-, Stromverteiler- und Sensorkabel

oDrehmomentschlüssel

oNur für analoge Temperatureingangsbausteine:

oM12-Thermoelementstecker

oFür den kleineren Erweiterungsbaustein:

oMontageplatte für DIN-Schiene

Montageplatte für DIN-Schiene

Das folgende Zubehörteil dient zur Installation von Bausteinen auf einer 35-mm-DIN-Schiene:

Referenz

Beschreibung

Beschreibung

TM7ACMP

Montageplatte auf DIN-Schiene

G-SE-0007244.1.jpg

 

 

HINWEIS: Mit der Montageplatte TM7ACMP können nur kleine Bausteine (Größe 1) auf der DIN-Schiene montiert werden.

Halter für Bausteinetikett

Der Halter für Bausteinetiketten ermöglicht das Beschriften der Bausteine:

G-SE-0007243.2.gif-high.gif

 

 

M12-Thermoelementstecker

Der M12-Thermoelementstecker wird für die Kompensierung der Temperatur an Messpunkten verwendet:

Referenz

Beschreibung

TM7ACTHA

M12-Thermoelementstecker

G-SE-0007209.1.gif

 

 

M8- und M12-Blindstopfen

Die folgende Tabelle enthält die Bestellreferenzen der Blindstopfen für ungenutzte M8- und M12-Steckverbinder:

Bestellnummer

Beschreibung

TM7ACCB

M8-Blindstopfen

G-SE-0007249.1.gif

 

 

TM7ACCA

M12-Blindstopfen

TM7-Kabel

Die Anschlüsse für das TM7-System sind als kreisförmige Stecker angelegt. Zum Anschluss und Aufbau des TM7-Systems sind die folgenden Typen vorkonfektionierter Kabel erforderlich:

oErweiterungsbuskabel

oStromkabel

oSensorkabel

Drehmomentschlüssel

Es sind zwei Drehmomentschlüssel (M8 und M12) als Zubehör erhältlich, um Sie bei Montage und Befestigung der TM7-Kabel zu unterstützen.

Jeder Drehmomentschlüssel verfügt über einen schraubendreherartigen Griff sowie einen 4 mm (0,16 in.) großen Sechskantantrieb. Das Drehmoment des Antriebs ist voreingestellt und kann nicht geändert werden. Das am Sechskantantrieb montierte Bit weist die entsprechende Größe für einen M8- oder einen M12-Stecker auf:

Referenz

Beschreibung

TM7ACTW

Drehmomentschlüssel mit voreingestelltem Drehmoment von 0,2 N.m (1,8 lbf-in) für einen Stecker der Größe M8

G-SE-0007829.1.jpg

 

 

Drehmomentschlüssel mit voreingestelltem Drehmoment von 0.4 N.m (3.5 lbf-in) für einen Stecker der Größe M12

G-SE-0007829.1_1.jpg