Montagepositionen

Einleitung

Dieser Abschnitt zeigt die richtigen Montagepositionen für das TM5-Sicherheitssystem.

Für dezentrale und verteilte Konfigurationen gelten dieselben Regeln.

Das TM5-Sicherheitssystem sollte nur wie in der Abbildung für die korrekte oder akzeptable Montageposition gezeigt positioniert werden.

Korrekte Montageposition

Das TM5-Sicherheitssystem muss wie in den folgenden Abbildungen gezeigt horizontal auf einer vertikalen Ebene montiert werden:

G-SE-0014103.2.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Die Sicherheitssteuerung (Safety Controller) TM5CSLC100FS/TM5CSLC200FS kann nur über den Sercos III Bus Interface TM5NS31 mit den Sicherheitsmodulen verbunden werden. Es besteht keine elektrische Verbindung zwischen der Sicherheitssteuerungen und den Sicherheitsmodulen über die Busbasis.

HINWEIS: Lassen Sie ausreichend Abstand, um eine angemessene Belüftung und die Einhaltung einer Umgebungstemperatur gemäß der Beschreibung in den Umgebungskenndaten zu gewährleisten.

Akzeptable Montagepositionen

Wenn möglich, sollte das TM5-Sicherheitssystem nur in der horizontalen Montageposition positioniert werden. Diese Position bietet die bestmögliche Wärmeableitung für die Geräte.

Der TM5-Sicherheitssystem kann aber auch wie unten gezeigt seitlich auf einer vertikalen Ebene montiert werden.

G-SE-0014102.2.gif-high.gif

 

1   Endhalterung

HINWEIS

GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT

oBringen Sie die Erweiterungsmodule bie MOntge auf eienr vertikalen Ebene oben auf der Steuerung an.

oSichern Sie das erste Element der TM5-Konfiguration (Steuerung, Empfänger und Slices) gegen versehentliches Abgleiten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Durch den Einsatz einer Endhalterung (z. B. Bestellreferenz AB1 AB8R35) lässt sich die Stabilität der Konfiguration erhöhen.

HINWEIS: Eine vertikale Montage bedingt eine Temperaturminderung für die TM5-Konfiguration. Siehe die spezifischen Kenndaten für Ihre Geräte.

Falsche Montageposition

Die folgenden Abbildungen zeigen falsche Montagepositionen:

G-SE-0014104.2.gif-high.gif