TM5-Sicherheitssystem-Busbasis
Die rote Busbasis TM5ACBM3FS ist für 24-VDC-Elektronik-Sicherheitsmodule konzipiert.
Die folgende Abbildung zeigt die TM5-Sicherheitssystem-Busbasen:
TM5ACBM3FS |
TM5ACBM4FS |
---|---|
![]()
|
![]()
|
Nummer |
Referenz |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM3FS |
24-VDC-Busbasis für Sicherheitsmodule, sicherheitscodiert, 24-VDC-E/A-Leistungssegment-Durchführung |
Rot |
2 |
TM5ACBM4FS |
24-VDC-Busbasis für Sicherheitsmodule, sicherheitscodiert, 24-VDC-E/A-Leistungssegment links isoliert |
Rot |
Eine Scheibe muss aus einer einzigen Farbe bestehen. So darf ein grauer Busgrundträger beispielsweise nur mit einem grauen Elektronikmodul und einer grauen Klemmenleiste montiert werden. Die Farbe ist jedoch kein ausreichender Hinweis auf die Kompatibilität; vergewissern Sie sich immer, dass die Funktionen der Scheibenkomponenten zusammenpassen.
|
ELEKTRISCHER SCHLAG ODER LICHTBOGEN AUFGRUND INKOMPATIBLER KOMPONENTEN |
oVerknüpfen Sie keine Komponenten einer Scheibe, die unterschiedliche Farben aufweisen. oPrüfen Sie vor der Installation stets die Kompatibilität der Scheibenkomponenten und Module anhand der Zuordnungstabelle in diesem Handbuch. oStellen Sie sicher, dass jeweils die richtigen Klemmenleisten (Mindestvoraussetzung sind übereinstimmende Farben und identische Klemmenanzahl) in den verschiedenen Elektronikmodulen installiert werden. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
In diesem Abschnitt werden die Kenndaten der TM5-System-Busbasen erläutert. Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten für TM5-System-Busbasen:
Allgemeine Merkmale |
|
---|---|
Stromaufnahme des TM5-Leistungsbusses |
26 mA |
Verlustleistung |
0,13 W max. |