Das Typenschild zeigt die folgenden Daten:
1 Motortyp, siehe Typenschlüssel
2 Dauerstillstandsmoment
3 Dauerstillstandsstrom
4 Nenndrehzahl
5 Maximaler Nennwert der Versorgungsspannung
6 Nennleistung
7 Herstellungsdatum
8 Hardware-Version
9 Schutzart (Gehäuse ohne Wellendurchführung)
10 Temperatursensor
11 Wärmeklasse
12 Maximaler Strom
13 Maximale Drehzahl
14 Nennspannung Haltebremse
15 Nennleistung (elektrische Anzugsleistung) Haltebremse
16 Haltemoment Haltebremse
17 Barcode
18 Seriennummer
Das Typenschild zeigt die folgenden Daten:
1 Motortyp, siehe Typenschlüssel
2 Identifikations-Nummer
3 Dauerstillstandsmoment
4 Dauerstillstandsstrom
5 Nenndrehzahl
6 Maximaler Nennwert der Versorgungsspannung
7 Nennleistung
8 Wärmeklasse
9 Maximaler Strom
10 Seriennummer
11 Herstellungsdatum
12 Hardware-Version
13 Maximale Drehzahl
14 Schutzart (Gehäuse ohne Wellendurchführung)
15 Nennspannung Haltebremse
16 Nennleistung (elektrische Anzugsleistung) Haltebremse
17 Haltemoment Haltebremse
18 Temperatursensor
19 Barcode