Beschreibung des Safety Logic Controller
In der nachstehenden Tabelle werden die besonderen Merkmale der Module TM5CSLC100FS und TM5CSLC200FS aufgeführt:
|
Merkmal |
TM5CSLC100FS |
TM5CSLC200FS |
|---|---|---|
|
Systemmodul |
Sicherheits-CPU Standard |
Sicherheits-CPU Plus |
|
Max. E/A-Module über die Sercos III-Schnittstelle |
20 Sicherheitsmodule |
100 Sicherheitsmodule |
|
Schnittstellen |
Sercos III, gesteuerter Knoten, integrierter 2x-Schalter |
|
|
Programmspeicher |
Auswechselbarer Programmspeicher: Speicherstick |
|
|
Abmessungen (B x H x T) |
87,5 x 99 x 75 mm (3.44 x 3.89 x 2.92 in.) |
|
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Module TM5CSLC100FS und TM5CSLC200FS zusammen mit dem erforderlichen Zubehör:
In der nachstehenden Tabelle sind die Bestellreferenzen für die Safety Logic Controller und die Klemmenleiste angegeben:
|
Nummer |
Referenz |
Beschreibung |
Farbe |
|---|---|---|---|
|
1 |
TM5CSLC100FS |
SLC 100 Sercos III |
Rot |
|
TM5CSLC200FS |
SLC 200 Sercos III |
||
|
2 |
TM5ACTB52FS(1) |
TM5-Klemmenleiste, 12-polig, sicherheitscodiert |
Rot |
|
3 |
TM5ACLPR10(1) |
TM5-Abschlussplatte |
Weiß |
|
(1) Im Lieferumfang von TM5CSLC100FS/TM5CSLC200FS enthalten |
|||
HINWEIS: Für den Betrieb des Safety Logic Controller ist ein separat zu beziehender Speicherstick erforderlich. Weitere Informationen zur Aufgabe des Speichersticks im Safety Logic Controller-System finden Sie unter Speicherstick für den Safety Logic Controller.