EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M238, M258, LMC058 und LMC078.

Anschluss des Moduls TM2DDO16UK

Einleitung

Das TM2DDO16UK ist ein 16-Kanal-Transistorausgangsmodul.

Das Modul ist mit einem MIL-Steckverbinder für den Anschluss von Ausgängen ausgestattet.

Verdrahtungsregeln

Siehe Verdrahtungsvorschriften.

TM2DDO16UK - Verdrahtungsplan

Das folgende Diagramm zeigt den Anschluss des Ausgangsmoduls und die Transistorausgangsverdrahtung.

G-GR-0005863.2.gif

 

 

oDie COM0(-) Klemmen sind intern zusammengeschaltet.

oDie +V Klemmen sind intern zusammengeschaltet.

oSchließen Sie eine Sicherung an, die für die Last geeignet ist (nicht mehr als 0,125 A an den Ausgängen und nicht mehr als 2 A an der Stromversorgung).

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.