EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M238, M258, LMC058 und LMC078.

Anschluss des Moduls TM2DMM8DRT

Einleitung

Das TM2DMM8DRT ist ein E/A-Kombimodul mit 4 Eingangs- und 4 Ausgangskanälen.

Das Modul ist mit einer abnehmbaren Schraubklemmenleiste zum Anschluss von Eingängen, Ausgängen und der Stromversorgung ausgestattet.

Verdrahtungsregeln

Siehe Verdrahtungsregeln und -empfehlungen.

TM2DMM8DRT - Verdrahtungsplan

Das folgende Diagramm zeigt den Anschluss des Eingangsmoduls an die Sensoren (links) und den Anschluss der Ausgänge an die Relaisausgangsverdrahtung (rechts).

G-RU-0010261.1.gif-high.gif

 

 

oDie COM0- und COM1-Klemmen sind nicht intern zusammengeschaltet.

oStromziehende (Senke) und stromliefernde (Quelle) Eingangsverdrahtung wird unterstützt.

oA ist die stromziehende Verdrahtung (Senke = positive Logik).

oB ist die stromliefernde Verdrahtung (Quelle = negative Logik).

oSchließen Sie eine Sicherung an, die für die Last geeignet ist (nicht mehr als 2 A an den Ausgängen und nicht mehr als 7 A an der Ausgangsstromversorgung).

o(1) ist der Schutz für induktive Last.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.