TM2 – Allgemeine Beschreibung

Einführung

Die Baureihe der TM2-Erweiterungsmodule umfasst folgende Module:

oDigitale Erweiterungsmodule

oAnaloge Erweiterungsmodule

Merkmale der digitalen Erweiterungsmodule

In der folgenden Tabelle sind die Merkmale der digitalen Erweiterungsmodule aufgeführt:

Modulreferenz

Kanäle

Kanaltyp

Spannung/Strom

Referenzseite

Eingangsmodule

TM2DAI8DT

8

Eingänge

120 VAC

7,5 mA

TM2DAI8DT

TM2DDI8DT

8

Eingänge

24 VDC

7 mA

TM2DDI8DT

TM2DDI16DT

16

Eingänge

24 VDC

7 mA

TM2DDI16DT

TM2DDI16DK

16

Eingänge

24 VDC

5 mA

TM2DDI16DK

TM2DDI32DK

32

Eingänge

24 VDC

5 mA

TM2DDI32DK

Ausgangsmodule

TM2DRA8RT

8

Ausgänge

Relais

30 VDC / 230 VAC

Max. 2 A

TM2DRA8RT

TM2DRA16RT

16

Ausgänge

Relais

30 VDC / 230 VAC

Max. 2 A

TM2DRA16RT

TM2DD08UT

8

Ausgänge

Transistor (Sink/Strom ziehend)

24 VDC

Max. 0,3 A je Ausgang

TM2DDO8UT

TM2DD08TT

8

Ausgänge

Transistor (Source/Strom liefernd)

24 VDC

Max. 0,5 A je Ausgang

TM2DDO8TT

TM2DDO16UK

16

Ausgänge

Transistor (Sink/Strom ziehend)

24 VDC

Max. 0,1 A je Ausgang

TM2DDO16UK

TM2DDO16TK

16

Ausgänge

Transistor (Source/Strom liefernd)

24 VDC

Max. 0,4 A je Ausgang

TM2DDO16TK

TM2DDO32UK

32

Ausgänge

Transistor (Sink/Strom ziehend)

24 VDC

Max. 0,1 A je Ausgang

TM2DDO32UK

TM2DDO32TK

32

Ausgänge

Transistor (Source/Strom liefernd)

24 VDC

Max. 0,4 A je Ausgang

TM2DDO32TK

Kombi-Module

TM2DMM8DRT

4

4

Eingänge

Ausgänge

Relais

24 VDC / 7 mA

30 VDC / 230 VAC

Max. 2 A

TM2DMM8DRT

TM2DMM24DRF

16

8

Eingänge

Ausgänge

Relais

24 VDC / 7 mA

30 VDC / 230 VAC

Max. 2 A

TM2DMM24DRF

Merkmale der analogen Erweiterungsmodule

In der folgenden Tabelle sind die Merkmale der analogen Erweiterungsmodule aufgeführt:

Modulreferenz

Kanäle

Kanaltyp

Spannung/Strom

Referenzseite

Eingangsmodule

TM2AMI2HT

2

High Level-Eingänge

0 bis 10 VDC

4 bis 20 mA

TM2AMI2HT

TM2AMI2LT

2

Low Level-Eingänge

Thermoelement des Typs J,K,T

TM2AMI2LT

TM2AMI4LT

4

Eingänge

0 bis 10 VDC

0 bis 20 mA

PT100/1000

Ni100/1000

TM2AMI4LT

TM2AMI8HT

8

Eingänge

0 bis 20 mA

0 bis 10 VDC

TM2AMI8HT

TM2ARI8HT

8

Eingänge

NTC / PTC

TM2ARI8HT

TM2ARI8LRJ

8

Eingänge

PT100/1000

TM2ARI8LRJ

TM2ARI8LT

8

Eingänge

PT100/1000

TM2ARI8LT

Ausgangsmodule

TM2AMO1HT

1

Ausgänge

0 bis 10 VDC

4 bis 20 mA

TM2AMO1HT

TM2AVO2HT

2

Ausgänge

+/-10 VDC

TM2AVO2HT

Kombi-Module

TM2AMM3HT

2

 

1

Eingänge

 

Ausgänge

0...10 VDC / 4...20 mA

0...10 VDC / 4...20 mA

TM2AMM3HT

TM2AMM6HT

4

 

2

Eingänge

 

Ausgänge

0 bis 10 VDC/4 bis 20 mA

0 bis 10 VDC/4 bis 20 mA

TM2AMM6HT

TM2ALM3LT

2

 

1

Low Level-Eingänge

 

Ausgänge

Thermoelement J,K,T, PT100

0 bis 10 VDC/4 bis 20 mA

TM2ALM3LT