Der in den TM3-Buskoppler integrierte Webserver bietet einen einfachen Zugriff mithilfe eines Webbrowsers auf verschiedene Informationen, darunter die Konfiguration der allgemeinen Einstellungen, den Status, E/A-Daten, Netzwerkstatistiken und Diagnoseinformationen.
Der Zugriff auf den Webserver erfolgt über den USB-Port und den Ethernet-Port des Buskopplers durch die Eingabe der IP-Adresse oder des Hostnames in der Adressleisten. Sie können die Seiten dieser Website zur Einrichtung und Steuerung sowie zur Diagnose und Überwachung von Anwendungen nutzen. Die Seiten können mit einem Webbrowser aufgerufen werden. Es ist keine Konfiguration oder Programmierung erforderlich.
Alle PCs mit einem USB (Host)-Port und/oder einer Ethernet-Schnittstelle können mithilfe eines Webbrowsers eine Verbindung herstellen.
Folgende Webbrowser ermöglichen den Zugriff auf den Webserver:
oMicrosoft Internet Explorer (Version ≥ 11)
oGoogle Chrome (Version ≥ 71)
oMozilla Firefox (Version ≥ 64)
oMicrosoft Edge (Version ≥ 42)
Der Webserver ermöglicht die dezentrale Überwachung eines Buskopplers und seiner Anwendung bei der Durchführung verschiedener Wartungsaktivitäten, einschließlich der Anderung von Daten- und Konfigurationsparametern. Vor allen Schritten zur Fernbedienung muss unbedingt sichergestellt werden, dass in der unmittelbaren physischen Umgebung der Maschine und des Prozesses keine Sicherheitsgefahr für Menschen oder Geräte besteht.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oDefinieren Sie für den Webserver ein sicheres Passwort und lassen Sie keine unbefugten oder nicht qualifizierten Personen diese Funktion verwenden. oStellen Sie sicher, dass während der Bedienung der Steuerung von einem externen Standort aus ein kompetenter und qualifizierter Beobachter vor Ort ist. oBevor Sie Daten einstellen, eine laufende Anwendung stoppen oder die Steuerung extern starten, müssen Sie sich mit der Anwendung und der gesteuerten Maschine bzw. dem gesteuerten Prozess umfassend vertraut machen. oTreffen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Steuerung bedienen, indem Sie eine klare und eindeutige Dokumentation in der Steuerungsanwendung und der zugehörigen Fernverbindung bereitstellen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
HINWEIS: Der Webserver darf nur von befugtem und qualifiziertem Personal verwendet werden. Als qualifiziertes Personal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs der Maschine und der von der Anwendung gesteuerten Prozesse verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Funktionalität entstehen.
Die Verwaltung der Benutzerkonten auf dem Webserver erfolgt unter MAINTENANCE / User Accounts.
Der Benutzername lautet standardmäßig „Administrator“ und das Passwort lautet ebenfalls „Administrator“. Sie müssen das Passwort bei der ersten Anmeldung ändern.
|
SCHUTZ VOR UNBEFUGTEM ZUGRIFF |
oSchützen Sie den Zugriff auf den Webserver mithilfe der Benutzerrechte. oWenn Sie die Benutzerrechte nicht aktivieren, sollten Sie den Webserver deaktivieren, um unerwünschten bzw. unbefugten Zugriff auf die Daten in Ihrer Anwendung zu verhindern. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Stellen Sie über den USB-Port eine Verbindung zum Buskoppler her. |
2 |
Öffnen Sie den Browser. |
3 |
Geben Sie die IP-Adresse 90.0.0.1 ein. |
4 |
Klicken Sie auf Reset. |
Die Login-Seite ist der Einsprungpunkt für die Authentifizierung durch den Webserver. Für den Zugriff auf die nachstehend abgebildete Login-Seite der Website geben Sie in Ihrem Browser die IP-Adresse des TM3-Buskoppler oder, sofern Sie über den USB-Port verbunden sind, die IP-Adresse 90.0.0.1 ein. Um sich beim Webserver anzumelden, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken auf Login.
Der Webserver enthält die folgenden Seiten:
oHOME
HINWEIS: Die Timeout-Sitzung für ein einzelnes Login beträgt fünf Minuten. Wenn Sie nach der Anmeldung keine Aktion ausführen, werden Sie nach dem Anklicken einer Schaltfläche auf die Login-Seite weitergeleitet. Anschließend müssen Sie sich für einen Zugriff auf die Webseiten erneut mit Ihrem Benutzernamen und dem Kennwort anmelden.
Auf der HOME-Seite erscheinen die Produktinformationen zum TM3-Buskoppler.
Im Abschnitt Identification auf der HOME-Seite erscheinen folgende Informationen:
Element |
Beschreibung |
---|---|
Identification |
|
Vendor ID |
Anbieter-ID des Buskopplers |
Vendor Name |
Anbietername des Buskopplers |
Product ID |
Produkt-ID des Buskopplers |
Product Name |
Produktname des Buskopplers |
Product Reference |
Produktreferenz des Buskopplers |
Serial Number |
Seriennummer des Buskopplers |
Locate Device |
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Buskoppler zu lokalisieren. Die Anzeigen des Buskopplers blinken einige Sekunden lang rot. |
Auf der Seite DIAGNOSTICS erscheint der Status des Buskopplers.
Die Seite DIAGNOSTICS enthält eine Reihe untergeordneter Seiten:
Die Seite Device zeigt Informationen über die Identifikation und den Status des Buskopplers an:
Element |
Beschreibung |
---|---|
Status |
|
Last Stop Cause |
Zeigt die Ursache des letzten Stopps des Buskopplers an. |
USB Port |
Zeigt an, ob ein USB-Kabel an den Buskoppler angeschlossen ist |
Operating Mode |
Zeigt eine der beiden Betriebsarten des Buskopplers an: oRuhezustand oLäuft |
Configuration Status |
Zeigt einen der beiden Konfigurationsstatus des Buskopplers an: oNicht konfiguriert oKonfiguriert |
Die Seite Ethernet zeigt die Konfiguration und den Status der Ethernet-Verbindung an:
Element |
Beschreibung |
---|---|
Configuration |
|
MAC Address |
MAC-Adresse des Buskopplers. |
Mode |
Zeigt den IP-Modus des Buskopplers an: oDHCP oManual |
IP Address |
IP-Adresse des Buskopplers. |
Subnet Mask |
Subnetzmaske des Buskopplers |
Gateway Address |
Gateway-Adresse des Buskopplers |
Statistics |
|
TX Bytes |
Zeigt die Anzahl der gesendeten Bytes an. |
ErroneousTXFrames |
Zeigt die Anzahl der gesendeten Frames mit Fehler an. |
Rx Bytes |
Zeigt die Anzahl der empfangenen Bytes an. |
ErroneousRXFrames |
Zeigt die Anzahl der empfangenen Frames mit Fehler an. |
Refresh |
Aktualisiert die Werte. |
Connections |
Zeigt die Anzahl der konfigurierten Verbindungen des Buskopplers an. |
TX Frames |
Zeigt die Anzahl der gesendeten Frames an. |
RX Frames |
Zeigt die Anzahl der empfangenen Frames an. |
Reset |
Setzt die Werte auf Null zurück. |
Die Seite Ethernet/IP zeigt die Statusinformationen für Ethernet/IP an:
Element |
Beschreibung |
---|---|
Refresh |
Aktualisiert die Werte. |
Statistics |
|
TX I/O Messages |
Zeigt die Anzahl der E/A-Nachrichten an, die über Ethernet/IP gesendet wurden. |
RX I/O Messages |
Zeigt die Anzahl der E/A-Nachrichten an, die über Ethernet/IP empfangen wurden. |
Failed TX I/O Messages |
Zeigt die Anzahl der fehlerhaften E/A-Nachrichten an, die nicht über Ethernet/IP gesendet wurden. |
Failed RX I/O Messages |
Zeigt die Anzahl der fehlerhaften E/A-Nachrichten an, die nicht über Ethernet/IP empfangen wurden. |
UCMM Requests |
Zeigt die Anzahl der UCMM-Requests an. |
Reset |
Setzt alle Werte auf Null zurück. |
Die Seite MONITORING zeigt die Erweiterungsmodule TM2 und TM3 an, die mit dem TM3-Buskoppler verbunden sind.
Die folgende Abbildung zeigt die Seite MONITORING:
Die folgende Abbildung zeigt die Seite MONITORING mit Werten:
Die folgende Abbildung zeigt die Seite MONITORING ohne Werte:
Diese Seite zeigt und beschreibt alle vom Buskoppler erkannten Module und ermöglicht Ihnen Folgendes:
oAnzeigen des Modulstatus (in Betrieb oder nicht) und der verwendeten Protokolle.
oAblesen des Werts für einen Eingang oder Ausgang.
oForcieren eines Werts an einem Ausgang.
Element |
Beschreibung |
---|---|
Listenansicht |
Zeigt die erkannten Module in einer Liste an. Klicken Sie auf ein Modul, um es auszuwählen. Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um die Module zu sortieren. |
Grafische Ansicht |
Zeigt die erkannten Module unter Berücksichtigung ihrer physischen Reihenfolge an. Klicken Sie auf das Modul, um es auszuwählen. |
Detect |
Ermöglicht das Erkennen der Module, die an den Buskoppler angeschlossen sind. |
Take Bus Ownership Release Bus Ownership |
Belegt den Bus, damit Sie die Modulausgänge forcieren können. Sie können auf die Schaltfläche klicken, wenn der Buskoppler konfiguriert, aber nicht von einer Steuerung gesteuert wird (EtherNet/IP oder Modbus TCP)(1). Ergebnis: Sie werden informiert, dass der Buskoppler mithilfe des Webservers konfiguriert wurde. Sie können die Ausgangswerte bearbeiten. Klicken Sie auf Release Bus Ownership, sobald die Konfiguration abgeschlossen ist. |
(1) Wenn am EtherNet/IP angeschlossen, wird der TM3-Buskoppler unabhängig vom Steuerungsstatus gesteuert. Wenn am Modbus TCP angeschlossen, wird derTM3-Buskoppler nicht gesteuert, wenn sich die Steuerung im STOPPED-Status befindet. |
Informationen über das Modul
Wenn Sie in der grafischen Ansicht oder in der Listenansicht ein Modul ausgewählt haben, erscheint im oberen rechten Bereich eine ausführliche Liste. Diese Ansicht enthält einen Überblick über das ausgewählte Modul.
In dieser Ansicht haben Sie Zugang zu folgenden Daten:
oModulname, Beschreibung und aktuelle Firmware-Version
oModulstatus
oEine Liste mit den E/As
Der Liste der E/As können Sie die Echtzeitwerte eines Eingangs entnehmen und den Wert eines Ausgangs eingeben.
Die Ansicht verfügt über DISPLAY-Schaltflächen zum Ändern des Formats der angezeigten Werte.
Ausgangskonfiguration
1.Ist Take Bus Ownership aktiviert, klicken Sie zum Forcieren der Ausgänge auf ein Modul.
2.Klicken Sie auf die Schaltfläche Force.
Ergebnis: Es erscheint eine Warnmeldung.
3.Klicken Sie auf I agree, um die Änderungen zu validieren und an den Buskoppler zu senden.
Klicken Sie auf I disagree, um die Änderungen abzubrechen.
Da die Module nicht automatisch identifiziert werden, klicken Sie auf die Schaltfläche Reconcile, um die Module zu identifizieren.
Die Seite MAINTENANCE ermöglicht Ihnen das Anzeigen und Bearbeiten der Konfiguration des Buskopplers.
Die Seite MAINTENANCE enthält eine Reihe untergeordneter Seiten:
Auf den untergeordneten Seiten können Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort für den Zugriff auf den Webserver eingeben:
Element |
Beschreibung |
---|---|
Account Management Select an account to edit it |
|
User Name |
Liste der folgenden Benutzerkonten: oAdministrator Das Administrator-Konto ist mit einem vordefinierten Passwort konfiguriert (Administrator / Administrator). Das vordefinierte Passwort muss bei der ersten Anmeldung geändert werden. oOperator Dieses Konto ist standardmäßig deaktiviert. oViewer Dieses Konto ist standardmäßig deaktiviert. HINWEIS: In Abhängigkeit von Ihrem Konto können Sie auf bestimmte Webseiten zugreifen. Die nachstehende Tabelle verschafft Ihnen einen Überblick über die verfügbaren Webseiten. |
Enabled |
Prüfen Sie, ob das Konto aktiviert ist. |
Account Management Provide a new password for account |
|
Password |
Geben Sie ein Passwort für das Benutzerkonto ein. HINWEIS: Mindestens acht Zeichen, verwenden Sie a...z, A...Z, 0...9 alphanumerische Zeichen. Weitere Informationen zum Zurücksetzen des Passworts finden Sie unter Zurücksetzen des Passworts. |
Confirmation |
Geben Sie das Passwort für das ausgewählte Konto ein zweites Mal ein. |
Apply |
Speichert das neue Passwort. |
HINWEIS: Sobald die Änderungen übernommen wurden, erscheint die Login-Seite.
Diese Tabelle beschreibt die in Abhängigkeit von dem Benutzerkonto verfügbaren Seiten:
Webseiten |
Untergeordnete Seiten |
Administrator |
Operator |
Viewer |
---|---|---|---|---|
HOME |
– |
✓ |
✓ |
✓ |
MONITORING |
– |
✓ |
✓ |
– |
DIAGNOSE |
Device |
✓ |
✓ |
✓ |
Ethernet |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Ethernet/IP |
✓ |
✓ |
✓ |
|
MAINTENANCE |
Setup |
✓ |
– |
– |
✓ |
– |
– |
||
User Accounts |
✓ |
✓(1) |
✓(1) |
|
✓ |
– |
– |
||
System Log Files |
✓ |
✓ |
– |
|
(1) Sie können nur Ihr eigenes Benutzerkonto ändern. |
Die folgende Abbildung zeigt die untergeordnete Setup-Seite:
Auf der untergeordneten Setup-Seite können Sie die Konfigurationseinstellungen des Buskopplers ändern:
Seite |
Beschreibung |
---|---|
Device Configuration |
|
Device Name |
Name des Buskopplers, der im DCHP-Modus verwendet wird. Wenn Sie den Device Name geändert haben, führen Sie einen Power Cycle durch, damit der Gerätename vom Buskoppler berücksichtigt wird. |
Enabled Fieldbuses |
Ermöglicht die Auswahl der Kommunikationstypen: oEtherNet/IP oModbus TCP |
Reset |
Setzt die Konfigurationseinstellungen zurück. |
Apply |
Speichern die Konfigurationseinstellungen. |
Die untergeordnete Ethernet-Seite ermöglicht das Ändern der Netzwerkeinstellungen:
Element |
Beschreibung |
---|---|
Network Configuration |
|
Mode |
Ermöglicht Ihnen die Auswahl der folgenden Betriebsarten für den Buskoppler: oManual oDHCP oBOOTP |
IP Address |
IP-Adresse des Buskopplers. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem TM3 Buskoppler - Hardwarehandbuch. |
Subnetzmaske |
Subnetzmaske des Buskopplers |
Gateway-Adresse |
Gateway-Adresse des Buskopplers |
Apply(1) |
Speichert die Konfigurationseinstellungen. |
Reset |
Setzt die Konfigurationseinstellungen zurück. |
Ping Test |
|
Target IP Address |
Ermöglicht die Eingabe der Ziel-IP-Adresse, um zu prüfen, ob der Buskoppler das Gerät im Netzwerk erreichen kann. |
Ping |
Sendet eine Nachricht an die IP-Adresse. |
RSTP Configuration |
|
Aktiviert |
Aktiviert oder deaktiviert die RSTP-Konfiguration. |
Bridge Priority |
Konfiguriert die Switch-Priorität, die als Root-Switch gewählt werden soll. Eine niedrige Zahl entspricht einer hohen Priorität. |
Hello Time (seconds) |
Intervall zwischen der Erzeugung von Spanning-Tree-Konfigurationsmeldungen über Root-Switches. Diese Meldungen besagen, dass der Switch betriebsbereit ist. |
Maximum Age (seconds) |
Die Anzahl der Sekunden, die ein Switch auf den Empfang der Spanning-Tree-Konfigurationsmeldungen wartet, bevor einer mit der Konfiguration beginnt. |
Forward Delay (seconds) |
Die Anzahl der Sekunden, die der Port wartet, bevor er von den Spanning-Tree-Lern- und Hörzuständen in den Weiterleitungsstatus wechselt. |
Access Control List (ACL) |
|
Enabled |
Aktiviert oder deaktiviert das ACL-Management. Aktivieren Sie das Management, um die IP-Adressbereiche zu konfigurieren, die mit dem Buskoppler kommunizieren dürfen. |
IP Address Range |
Zeigt die Bereiche der IP-Adressen an. Jede Zeile entspricht einem IP-Adressbereich, der mit dem Buskoppler kommunizieren darf. Im ersten Feld erscheint die erste IP-Adresse. Im zweiten Feld erscheint die Anzahl der freien Bits. Die maximale Anzahl an Bereichen beträgt 10. |
Reset |
Setzt die Konfigurationseinstellungen zurück. |
Übernehmen |
Speichert die Konfigurationseinstellungen. |
Add |
Integriert eine Zeile mit dem IP-Adressbereich. |
(1) Nach einer Änderung der Ethernet-Konfiguration muss ein Power Cycle durchgeführt werden, damit diese geänderte Konfiguration vom Buskoppler übernommen wird. |
Auf der Seite Firmware erscheint die Firmware-Version von TM3-Buskoppler und ermöglicht das Aktualisieren der Firmware:
Element |
Beschreibung |
---|---|
Current Firmware |
|
Firmware |
Firmware-Version |
Web interface |
Version des Webservers |
Firmware Update Select a new firmware version |
|
Select |
Ermöglicht die Auswahl der neuen Firmware-Datei des Buskopplers. |
Apply |
Ermöglicht die Übernahme der neuen Firmware. |
HINWEIS: Sie können die Firmware nicht aktualisieren, solange ein zyklischer Datenaustausch zwischen dem TM3-Buskoppler und dem Logic/Motion Controller stattfindet. Um sicherzustellen, dass der Buskoppler keine Daten austauscht, rufen Sie die Seite MONITORING auf.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Setzen sie den Buskoppler unter Spannung. |
2 |
Schließen Sie das Ethernet-Kabel an. |
3 |
Setzen Sie den Drehschalter ONES auf AUTO. |
4 |
Melden Sie sich beim Webserver an. |
5 |
Klicken Sie auf MAINTENANCE / Firmware. |
6 |
Klicken Sie auf Select und wählen Sie die Firmware-Datei. Ergebnis: Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. |
7 |
Klicken Sie auf I agree. Ergebnis: Im Anschluss an den Download und die Prüfung der Datei wird ein Bestätigungsfenster angezeigt. |
8 |
Klicken Sie auf Yes, um das Bestätigungsfenster zu schließen und klicken Sie auf Apply. Ergebnis: Im Anschluss an die Aktualisierung der Firmware erscheint eine Meldung mit der Information, dass die Aktualisierung der Firmware erfolgreich abgeschlossen wurde. |
MAINTENANCE / System Log Files
Auf der Webseite System Log Files erscheinen die Protokolldateien, die der Technische Support von Schneider Electric verwendet:
Element |
Beschreibung |
---|---|
Log Files |
|
Name |
Zeigt die Liste der Protokolldateien an. |
Size |
Zeigt die Größe der Protokolldateien an. |
Download |
Ermöglicht das Herunterladen der Protokolldateien. |