TM3XTYS4 – Beschreibung

Überblick

TeSys-Modul:

o4 Kanäle, jeweils mit

o3 Strom aufnehmenden Eingängen

o2 Strom liefernden Transistorausgängen (Source)

oAbnehmbare Klemmenleiste für 24-VDC-Spannungsversorgung

Kompatibilität

Informationen zur Kompatibilität dieses Moduls finden Sie im EcoStruxure Machine Expert Kompatibilität und Migration - Benutzerhandbuch.

Architektur des TM3XTYS4-Systems

Das Modul TM3XTYS4 verbindet die Steuerung mit dem Parallelverdrahtungssystem von TeSys U bzw. TeSys D. Dieses Modul zur Parallelverdrahtung stellt für jeden Anlasser Status- und Befehlsinformationen bereit. Ein Modul TM3XTYS4 kann bis zu 4 Anlasser (Rück- oder Vorlauf) verwalten, ungeachtet dessen, ob es sich um die Baureihe TeSys D oder TeSys U handelt.

Das Modul TM3XTYS4 ist kompatibel mit:

oTeSys U-System

oTeSys D-System

Beispiel für die Architektur eines TeSys U-Systems

Das TeSys-Modell U ist ein integriertes, modulares Power Management System für Motoranlasser. Das System stellt einen Überlastschutz sowie Steuerfunktionen für den Motoranlasser bereit.

Das komplette Parallelverdrahtungssystem TeSys Modell U umfasst folgende Komponenten:

oLeistungsbasis

oSchaltschütz

oThermischer Überlastschutz

oSteuereinheit für Steuerungen/Anlasser

G-SE-0075842.1.gif-high.gif

 

 

Beispiel für die Architektur eines TeSys D-Systems

Das TeSys-Modell D ist ein Schnittstellensystem zur Motorsteuerung für Motoranlasser. Das System stellt einen Überlastschutz sowie Steuerfunktionen für den Motoranlasser bereit.

Das komplette Parallelverdrahtungssystem TeSys Modell D umfasst folgende Komponenten:

oLeistungsbasis

oSchaltschütz

oThermischer Überlastschutz

oSteuereinheit für Steuerungen/Anlasser

G-SE-0075841.1.gif-high.gif

 

 

Beschreibung

In der folgenden Abbildung werden die Hauptelemente des Moduls TM3XTYS4 dargestellt:

G-SE-0025241.2.gif-high.gif

 

 

Bezeichnung

Element

Siehe

1

LEDs für die Anzeige des E/A-Kanalstatus.

2

TeSys-RJ45-Anschlüsse.

3

Schraubklemmenleiste für die Spannungsversorgung.

Verdrahtungsplan der Spannungsversorgung

4

Halteclip für Tragschiene (DIN-Schiene) 35 mm (1.38 in.).

Tragschiene (DIN-Schiene)

5

Erweiterungsanschluss für TM3 E/A-Bus

6

Verriegelung zur Befestigung am vorangehenden Modul

Hauptkenndaten

Kenndaten

Wert

Eingang

Eingang 1: Ready

Eingang 2: Run

Eingang 3: Trip

Eingangstyp

24 VDC Typ 1 (IEC/EN 61131-2)

Logiktyp

Sink (Strom ziehend)

Ausgänge

Ausgang 1: Steuerung Richtung 1

Ausgang 2: Steuerung Richtung 2

Ausgangstyp

24 VDC / 0,3 A

Logiktyp

Source (Strom liefernd)

Kabeltypen und -stärken

Kabeltyp und -länge

Typ

Ethernet CAT 5E

Länge

Max. 5 m (16.4 ft)

Gewicht

115 g (4 oz)

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs der Steuerungen:

G-SE-0022943.1.gif-high.gif

 

 

In der folgenden Tabelle werden die Status-LEDs beschrieben:

LED

Farbe

Status

Typ

Beschreibung

X1 (0 bis 2)

Grün

Ein

Eingang

Der Eingangskanal ist aktiviert.

Aus

Der Eingangskanal ist deaktiviert.

X2 (3 bis 5)

Ein

Der Eingangskanal ist aktiviert.

Aus

Der Eingangskanal ist deaktiviert.

X3 (6 bis 8)

Ein

Der Eingangskanal ist aktiviert.

Aus

Der Eingangskanal ist deaktiviert.

X4 (9 bis 11)

Ein

Der Eingangskanal ist aktiviert.

Aus

Der Eingangskanal ist deaktiviert.

X1 (0, 1)

Ein

Ausgang

Der Ausgangskanal ist aktiviert.

Aus

Der Ausgangskanal ist deaktiviert.

X2 (2, 3)

Ein

Der Ausgangskanal ist aktiviert.

Aus

Der Ausgangskanal ist deaktiviert.

X3 (4, 5)

Ein

Der Ausgangskanal ist aktiviert.

Aus

Der Ausgangskanal ist deaktiviert.

X4 (6, 7)

Ein

Der Ausgangskanal ist aktiviert.

Aus

Der Ausgangskanal ist deaktiviert.