TM5C24D18T - Allgemeine Beschreibung
Die folgende Abbildung zeigt die Elektronikmodule des TM5C24D18T:
Nr. |
Bezeichnung |
Siehe |
---|---|---|
1 |
Elektronisches Eingangsmodul / 12 digitale Eingänge |
|
2 |
Elektronisches Ausgangsmodul / 6 digitale Ausgänge |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die nachstehende Tabelle enthält Informationen zu den allgemeinen Kenndaten des Moduls TM5C24D18T:
Allgemeine Kenndaten |
|
---|---|
Versorgungsnennspannung Versorgungsquelle |
24 VDC Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Leistungsegments |
140 mA |
Maximale Stromaufnahme der Lasten im 24-V-DC E/A-Leistungssegment |
9000 mA |
Maximaler Strom für Sensorversorgung |
– |
Maximaler Strom für Stellgliedversorgung |
– |
Stromaufnahme des 5-VDC-TM5-Busses |
70 mA |
Verlustleistung |
3,71 W max. |
Gewicht |
240 g (8.46 oz) |
ID-Code für Firmware-Aktualisierung |
45268 dez. |
Siehe auch Umgebungskenndaten.