TM5C12D8T - Allgemeine Beschreibung
Die folgende Abbildung zeigt die Elektronikmodule des TM5C12D8T:
Nr. |
Bezeichnung |
Siehe |
---|---|---|
1 |
Elektronisches Eingangsmodul / 4 digitale Eingänge |
|
2 |
Elektronisches Ausgangsmodul / 4 digitale Ausgänge |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Verwenden Sie das Sensoren- und Aktorennetzteil ausschließlich zur Stromversorgung der an das Modul angeschlossenen Sensoren oder Aktoren. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die nachstehende Tabelle enthält Informationen zu den allgemeinen Kenndaten des Moduls TM5C12D8T:
Allgemeine Kenndaten |
|
---|---|
Versorgungsnennspannung Versorgungsquelle |
24 VDC Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Leistungsegments |
80 mA |
Maximale Stromaufnahme der Lasten im 24-V-DC E/A-Leistungssegment |
4000 mA |
Maximaler Strom für Sensorversorgung |
1500 mA |
Maximaler Strom für Stellgliedversorgung |
1000 mA |
Stromaufnahme des 5-VDC-TM5-Busses |
68 mA |
Verlustleistung |
2,36 W max. |
Gewicht |
240 g (8.46 oz) |
ID-Code für Firmware-Aktualisierung |
45269 dez. |
Siehe auch Umgebungskenndaten.