Die Baureihe der digitalen Elektronikmodule umfasst Folgendes:
oDigitale elektronische Eingangsmodule
oDigitale elektronische Ausgangsmodule
oDigitale elektronische E/A-Kombimodule
Die TM5-spezifischen elektronischen Ein-/Ausgangsmodule müssen mit einem Bus-Grundträger und einer Klemmenleiste verknüpft werden. Jeder Kanal eines digitalen Elektronikmoduls verfügt über eine Status-LED.
Merkmale der digitalen elektronischen Eingangsmodule
Digitale Eingänge wandeln elektronische Eingangssignale in Binärwerte in der Steuerung um. Die nachstehende Tabelle enthält die besonderen Merkmale der digitalen elektronischen Eingangsmodule mit zugehörigen Kanaltypen und Spannungs-/Stromwerten:
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Spannung/Strom |
Verdrahtung |
Signaltyp |
---|---|---|---|---|
2 |
24 VDC / 3,75 mA |
3 Drähte |
Sink (Strom ziehend) |
|
4 |
24 VDC / 3,75 mA |
3 Drähte |
Sink (Strom ziehend) |
|
6 |
24 VDC / 3,75 mA |
2 Drähte |
Sink (Strom ziehend) |
|
12 |
24 VDC / 3,75 mA |
1 Draht |
Sink (Strom ziehend) |
|
16 |
24 VDC / 2,68 mA |
1 Draht |
Sink (Strom ziehend) |
|
2 |
24 VDC / 10,5 mA |
3 Drähte |
Sink (Strom ziehend) |
|
2 |
100 - 240 VAC |
3 Drähte |
N/A |
|
4 |
100 - 240 VAC |
2 Drähte |
N/A |
|
6 |
100 - 120 VAC |
1 Draht |
N/A |
Merkmale der digitalen elektronischen Ausgangsmodule
Digitale Ausgänge wandeln die Binärwerte in der Steuerung in elektronische Ausgangssignale um. Die nachstehende Tabelle enthält die besonderen Merkmale der digitalen elektronischen Ausgangsmodule mit zugehörigen Kanaltypen und Spannungs-/Stromwerten:
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Spannung/Strom |
Verdrahtung |
Signaltyp |
---|---|---|---|---|
2 |
24 VDC / 0,5 A |
3 Drähte |
Source (Strom liefernd) |
|
4 |
24 VDC / 0,5 A |
3 Drähte |
Source (Strom liefernd) |
|
4 |
24 VDC / 2 A |
3 Drähte |
Source (Strom liefernd) |
|
6 |
24 VDC / 0,5 A |
2 Drähte |
Source (Strom liefernd) |
|
8 |
24 VDC / 2 A |
1 Draht |
Source (Strom liefernd) |
|
12 |
24 VDC / 0,5 A |
1 Draht |
Source (Strom liefernd) |
|
16 |
24 VDC / 0,5 A |
1 Draht |
Source (Strom liefernd) |
|
2 |
30 VDC / 230 VAC, 5 A C/O |
2 Wechselkontaktrelais |
N/A |
|
4 |
30 VDC / 230 VAC, 5 A N/O |
4 Schließkontaktrelais |
N/A |
|
2 |
240 VAC / 1 A |
3 Drähte |
Source (Strom liefernd) |
Merkmale der digitalen elektronischen Kombimodule
Digitale Eingänge wandeln elektronische Eingangssignale in Binärwerte in der Steuerung um. Digitale Ausgänge wandeln die Binärwerte in der Steuerung in elektronische Ausgangssignale um. Bei elektronischen Kombimodule werden digitale Eingänge und digitale Ausgänge in einem Elektronikmodul miteinander kombiniert. Die nachstehende Tabelle enthält die besonderen Merkmale der digitalen elektronischen E/A-Kombimodule mit zugehörigen Kanaltypen und Spannungs-/Stromwerten:
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Spannung/Strom |
Verdrahtung |
Signaltyp |
---|---|---|---|---|
4 Eingänge 4 Ausgänge |
24 VDC / 1,3 mA 24 VDC / 0,1 A |
1 Draht |
Sink (Strom ziehend) Source (Strom liefernd) |
|
8 Eingänge 4 Ausgänge |
24 VDC / 3,75 mA 24 VDC / 0,5 A |
1 Draht |
Sink (Strom ziehend) Source (Strom liefernd) |
|
4 Digitaleingänge |
24 VDC / 3.3 mA |
1 Draht |
Sink (Strom ziehend) |
|
2 Digitalausgängen |
24 VDC / 0,5 A |
1 Draht |
Source (Strom liefernd) |
|
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA |
– |
– |
||
1 Analogeingang |
-10 bis +10 VDC 0...20 mA |
– |
– |