Beschreibung des Moduls TM5SDO2TFS
Die folgende Tabelle zeigt die Hauptmerkmale von Sicherheitsdigitalausgangsmodul TM5SDO2TFS:
Hauptmerkmale |
|
---|---|
Anzahl der Ausgänge |
2 |
Ausgangstyp |
Digitale FET-Sicherheitsausgänge mit Stromüberwachung |
Sicherheitsmerkmale
|
Drahtbrucherkennung |
Integrierter Überstromschutz und induktiver Lastwiderstand |
|
Ausgangsnennstrom |
0,5 A |
Nennspannung |
24 VDC |
|
EXPLOSIONSGEFAHR |
oDieses Gerät ist ausschließlich in gefahrenfreien Bereichen oder in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C und D zu verwenden. oWechseln Sie keine Komponenten aus, die die Konformität mit Klasse I, Division 2, beeinträchtigen könnten. oSchließen Sie ein Gerät nur an oder trennen dieses, wenn Sie zuvor die Stromversorgung getrennt haben oder wenn bekannt ist, dass im betreffenden Bereich keine Gefahr besteht. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Die nachstehende Abbildung zeigt das Modul in Verbindung mit den erforderlichen Komponenten:
In der folgenden Tabelle werden die Referenzen des Moduls dargestellt:
Nummer |
Modellnummer |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
2 |
TM5SDO2TFS |
TM5 Sicherheitsdigitalausgangsmodul |
Rot |
Die folgende Tabelle enthält die Bestellreferenzen für die erforderlichen Komponenten:
Nummer |
Bestellnummer |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM3FS |
TM5 Sicherheitssbus-Grundträger, sicherheitscodiert, interne E/A-Versorgung durchverbunden |
Rot |
3 |
TM5ACTB52FS |
TM5 Sicherheitsklemmenleiste, 12-polig, sicherheitscodiert |
Rot |
HINWEIS: Für den Betrieb des Moduls ist jeweils ein (separat erhältliches) TM5-Modul des Typs Sicherheitssbus-Grundträger und Sicherheitsklemmenleiste erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter TM5ACBM3FS Sicherheitssbus-Grundträger und TM5ACTB52FS Sicherheitsklemmenleiste. |
Die Abbildung zeigt die Status-LEDs des Moduls TM5SDO2TFS:
In der folgenden Tabelle wird der Status der LED-Anzeige beschrieben:
LED-Anzeige |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
r |
Aus |
Keine Modulversorgung angeschlossen |
|
Grün |
1-maliges Aufblinken |
Reset-Modus |
|
2-maliges Aufblinken |
Firmwareaktualisierung Verarbeitung läuft |
||
Blinken |
Status "Pre-Operational" |
||
Ein |
RUN-Zustand |
||
e |
Aus |
Kein Fehler erkannt oder Modulversorgung nicht angeschlossen |
|
Rot |
Blinken |
Bootloader-Modus |
|
3-maliges Aufblinken |
Firmware-Download findet statt |
||
Ein |
Fehler erkannt |
||
r+e |
Leuchten: Rot / 1-maliges Aufblinken: Grün |
Ungültige Konfiguration |
LED-Anzeige |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
1 2 |
Rot |
Ein |
Zeigt entweder einen festgestellten Fehler beim entsprechenden Ausgang oder die Verwendung eines Sicherheitsausgangs als einen Nicht-Sicherheitsausgang an. HINWEIS: Während des Startvorgangs sind die Kanal-LEDs konstant rot. |
Orange |
Ein |
Ausgang gesetzt |
LED-Anzeige |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
S E |
Aus |
RUN-Status oder 24 VDC-Versorgung nicht vorhanden |
|
Rot |
![]()
|
Bootphase, fehlende TM5-Verbindung oder nicht funktionsfähiger Prozessor (siehe nachfolgender Sicherheitshinweis) |
|
![]()
|
Status "Pre-Operational" |
||
![]()
|
Kommunikationskanal nicht OK |
||
![]()
|
Die Firmware dieses Moduls ist eine nicht-zertifizierte Pilotversion HINWEIS: Bei dieser Anzeige muss das Modul unverzüglich ersetzt werden oder dessen Firmware mit einer zertifizierten aktualisiert werden. Fragen Sie in alle Fällen bei Ihrem Schneider Electric Vertreter nach. |
||
![]()
|
Bootphase, nicht funktionsfähige Firmware |
||
Ein |
Sicherheitsbezogener Status ist aktiv. |
Wenn die LEDs S und E LEDs konstant leuchten, ist das Modul nicht betriebsbereit. In Safety Logic Controller ist auch eine Diagnose verfügbar, um diesen Status anzuzeigen. Tauschen Sie das Modul in diesem Fall sofort aus. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle notwendigen Reparaturmaßnahmen unverzüglich einzuleiten, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
|
VERLUST DER SICHERHEITSFUNKTION |
oErsetzen Sie jedes und alle Module, die anzeigen, dass sie nicht betriebsbereit sind. oStellen Sie sicher, dass die Auswirkungen nicht reparierter Geräte bei Ihrer Risikobewertung berücksichtigt werden. oFühren Sie alle notwendigen Reparaturmaßnahmen durch, bevor Sie die Maschine erneut starten oder deren Betrieb fortführen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |