Beschreibung des Moduls TM5SDO6TBFS

Hauptmerkmale

Die Tabelle zeigt die Hauptmerkmale von Sicherheitsdigitalausgangsmodul TM5SDO6TBFS:

Hauptmerkmale

Anzahl der Ausgänge

6

Ausgangstyp

Digitale FET-Sicherheitsausgänge mit Stromüberwachung

Sicherheitsmerkmale

 

Aktive Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss

Integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten

Ausgangsnennstrom

0,2 A

Gesamtnennstrom

1,2 A

Nennspannung

24 VDC

Danger_Color.gifGEFAHR

EXPLOSIONSGEFAHR

oDieses Gerät ist ausschließlich in gefahrenfreien Bereichen oder in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C und D zu verwenden.

oWechseln Sie keine Komponenten aus, die die Konformität mit Klasse I, Division 2, beeinträchtigen könnten.

oSchließen Sie ein Gerät nur an oder trennen dieses, wenn Sie zuvor die Stromversorgung getrennt haben oder wenn bekannt ist, dass im betreffenden Bereich keine Gefahr besteht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Bestellinformationen

Die nachstehende Abbildung zeigt das Modul in Verbindung mit den erforderlichen Komponenten:

G-SE-0009235.1.gif-high.gif

 

 

In der folgenden Tabelle werden die Referenzen des Moduls dargestellt:

Nummer

Modellnummer

Beschreibung

Farbe

2

TM5SDO6TBFS

TM5 Sicherheitsdigitalausgangsmodul

Rot

Die folgende Tabelle enthält die Bestellreferenzen für die erforderlichen Komponenten:

Nummer

Bestellnummer

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM3FS

TM5 Sicherheitssbus-Grundträger, sicherheitscodiert, interne E/A-Versorgung durchverbunden

Rot

3

TM5ACTB52FS

TM5 Sicherheitsklemmenleiste, 12-polig, sicherheitscodiert

Rot

HINWEIS: Für den Betrieb des Moduls ist jeweils ein (separat erhältliches) TM5-Modul des Typs Sicherheitssbus-Grundträger und Sicherheitsklemmenleiste erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter TM5ACBM3FS Sicherheitssbus-Grundträger und TM5ACTB52FS Sicherheitsklemmenleiste.

Status-LEDs

Die Abbildung zeigt die Status-LEDs des Moduls TM5SDO6TBFS:

G-SE-0022802.1.gif-high.gif

 

 

In der folgenden Tabelle wird der Status der LED-Anzeige beschrieben:

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

r

Aus

Keine Modulversorgung angeschlossen

Grün

1-maliges Aufblinken

Reset-Modus

2-maliges Aufblinken

Firmwareaktualisierung Verarbeitung läuft

Blinken

Status "Pre-Operational"

Ein

RUN-Zustand

e

Aus

Kein Fehler erkannt oder Modulversorgung nicht angeschlossen

Rot

Blinken

Bootloader-Modus

3-maliges Aufblinken

Firmware-Download findet statt

Ein

Fehler erkannt

r+e

Leuchten: Rot / 1-maliges Aufblinken: Grün

Ungültige Konfiguration

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

1

...

6

Rot

Ein

Zeigt entweder einen festgestellten Fehler beim entsprechenden Ausgang oder die Verwendung eines Sicherheitsausgangs als einen Nicht-Sicherheitsausgang an.

HINWEIS: Während des Startvorgangs sind die Kanal-LEDs konstant rot.

Orange

Ein

Ausgang gesetzt

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

S E

Aus

RUN-Status oder 24 VDC-Versorgung nicht vorhanden

Rot

G-SE-0015225.1_9.jpg

 

 

Bootphase, fehlende TM5-Verbindung oder nicht funktionsfähiger Prozessor (siehe nachfolgender Sicherheitshinweis)

G-SE-0015226.1_9.jpg

 

 

Status "Pre-Operational"

G-SE-0015227.1_9.jpg

 

 

Kommunikationskanal nicht OK

G-SE-0047517.1_9.jpg

 

 

Die Firmware dieses Moduls ist eine nicht-zertifizierte Pilotversion

HINWEIS: Bei dieser Anzeige muss das Modul unverzüglich ersetzt werden oder dessen Firmware mit einer zertifizierten aktualisiert werden. Fragen Sie in alle Fällen bei Ihrem Schneider Electric Vertreter nach.

G-SE-0015228.1_9.jpg

 

 

Bootphase, nicht funktionsfähige Firmware

Ein

Sicherheitsbezogener Status ist aktiv.

Wenn die LEDs S und E LEDs konstant leuchten, ist das Modul nicht betriebsbereit. In Safety Logic Controller ist auch eine Diagnose verfügbar, um diesen Status anzuzeigen. Tauschen Sie das Modul in diesem Fall sofort aus. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle notwendigen Reparaturmaßnahmen unverzüglich einzuleiten, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Warning_Color.gifWARNUNG

VERLUST DER SICHERHEITSFUNKTION

oErsetzen Sie jedes und alle Module, die anzeigen, dass sie nicht betriebsbereit sind.

oStellen Sie sicher, dass die Auswirkungen nicht reparierter Geräte bei Ihrer Risikobewertung berücksichtigt werden.

oFühren Sie alle notwendigen Reparaturmaßnahmen durch, bevor Sie die Maschine erneut starten oder deren Betrieb fortführen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.