TM5C24D12R

Einführung

Das kompakte E/A-Modul TM5C24D12R besteht aus einem Satz von fünf TM5-spezifischen Ein-/Ausgangs-Elektronikmodulen mit 24 VDC, die in einer Baugruppe zusammengefasst sind.

Dieser Satz besteht aus folgenden Komponenten:

o2 digitale elektronische Eingangsmodule

o2 elektronische Relaismodule

o1 Leermodul (Dummy)

Weitere Informationen finden Sie in der allgemeinen Beschreibung von TM5C24D12R.

Allgemeine Beschreibung

Zum Konfigurieren des kompakten TM5C24D12R E/A-Moduls wählen Sie die Registerkarte Benutzerdefinierte Parameter.

In der folgenden Tabelle werden die allgemeinen Parameter des kompakten E/A-Moduls TM5C24D12R beschrieben:

Parameter

Wert

Standardwert

Beschreibung

Moduladresse

0 bis 250

0

Die Adresse wird beim Hinzufügen der kompakten E/A-Module automatisch festgelegt. Der Adresswert hängt von der Reihenfolge ab, in der das Modul in der Gerätebaumstruktur hinzugefügt wird.

Das E/A-Kompaktmodul bietet keine Unterstützung für Adressänderungen.

Stellen Sie alle E/A-Elektronikmodule einzeln über die verfügbaren SL.xx - SDEM-Ordner (SDEM = Kurzbeschreibung des Elektronikmoduls, wie 12In, 6Out, 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA usw.) ein.

HINWEIS:

oSL steht für die Position des Elektronikmoduls im kompakten E/A-Modul.

oxx ist die Indexnummer der Elektronikmodul-Position (von 1 bis 3, 5).

In der folgenden Tabelle werden die E/A-Elektronikmodultypen an den Positionen 1 bis 3, 5 des kompakten TM5C24D12R E/A-Moduls beschrieben:

Position der E/A-Elektronikmodule

Typ

Siehe

SL1

12 Digitaleingänge

Konfiguration der elektronischen 12In Digitaleingangsmodule

SL2

12 Digitaleingänge

SL3

6 Relaisausgänge

Konfiguration der elektronischen 6Rel Elektronikmodule mit einem digitalen Ausgangsrelais

SL5

6 Relaisausgänge

HINWEIS: SL4 wird auf der Registerkarte Benutzerdefinierte Parameter nicht angezeigt, da das Dummy-Modul nicht konfiguriert werden kann.

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzer­definierte Parameter“.

Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung

Auf der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

In den folgenden Absätzen finden Sie weitere Informationen:

oAusgangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Ausgangsparameter

oStatuszuordnung: Informationen über die Konfiguration von Statusbits.

oEingangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Eingangsparameter

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzer­definierte Parameter“.

Ausgangszuordnung

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5C24D12R-Ausgangszuordnung beschrieben:

Kanal

Beschreibung

SL3_DigitalOutputs

BYTE

Befehlswort aller Ausgänge des integrierten Elektronikmoduls anSL3

 

DigitalOutput00

BOOL

Befehlsbit von Ausgang 0

...

...

DigitalOutput05

Befehlsbit von Ausgang 5

SL5_DigitalOutputs

BYTE

Befehlswort aller Ausgänge des integrierten Elektronikmoduls an SL5

 

DigitalOuput00

BOOL

Befehlsbit von Ausgang 0

...

...

DigitalOutput05

Befehlsbit von Ausgang 5

Statusbit-Zuordnung

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5C24D12R-Statusbitzuordnung beschrieben:

Kanal

Typ

Beschreibung

ModuleOK

BYTE

Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule

DcOk

BOOL

Spannungsbereich:

o0: Ungültig

o1: Gültig

reserved

BOOL

Reserviert.

NetworkOk

BOOL

TM5 Bus:

o0: Busfehler

o1: OK.

I/O Data valid

BOOL

Datengültigkeit:

o0: Gültig

o1: Ungültig

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

Eingangszuordnung

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5C24D12R-Eingangszuordnung beschrieben:

Kanal

Typ

Beschreibung

SL1_DigitalInputs

BYTE

Status aller Eingänge (Bits 12 - 15 = 0, nicht verwendet) des integrierten Elektronikmoduls an SL1

 

DigitalInput00

BOOL

Status von Eingang 0

...

...

DigitalInput11

Status von Eingang 11:

SL2_DigitalInputs

BYTE

Status aller Eingänge (Bits 12 - 15 = 0, nicht verwendet) des integrierten Elektronikmoduls an SL2

 

DigitalInput00

BOOL

Status von Eingang 0

...

...

DigitalInput11

Status von Eingang 11:

Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der benutzerdefinierten TM5C24D12R-Parameter beschrieben:

Name

Wert

Standardwert

Beschreibung

SL1_InputFilter

0...127

10

Legt die Filterzeit für alle Digitaleingänge im Bereich 0 bis 127 fest.

SL2_InputFilter

0...127

10

Legt die Filterzeit für alle Digitaleingänge im Bereich 0 bis 127 fest.