Descripción y configuración del Adaptador de pantalla
La pantalla puede montarse de manera remota desde el Box iPC gracias al Adaptador de pantalla.
El Adaptador de pantalla puede conectarse a cualquier PC mediante un cable USB para pantalla táctil y un cable DisplayPort para vídeo (distancia máxima de HMIYCABUSB51/HMIYCABDP51 de 5 m [16.4 ft]).
Si viene equipado con una Módulo receptor y una Módulo transmisor, se podrán conectar hasta 4 Adaptadores de pantalla a un mismo Box iPC equipado con interfaz opcional para el conector RJ45 con el cable Ethernet CAT5e/CAT6. Con esta configuración, un único conector RJ45 para cable CAT5e/CAT6 admite dos pantallas táctiles y señal de vídeo para una distancia máxima de 100 m entre dispositivos, un máximo total de 400 m para 4 pantallas.
1 Conexión de la fuente de alimentación de CC
2 Puerto USB tipo B (USB 2.0 para la salida de la pantalla táctil)
3 DisplayPort (IN)
4 Módulo transmisor (HMIYDATR11) con puerto RJ45
5 Módulo receptor (HMIYDARE11) con puerto RJ45
6 Orificios de montaje para el VESA
7 Sistema de bloqueo de USB
Configuración de pantalla local con conexión DisplayPort (distancia máxima: 5 m)
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conecte el Adaptador de pantalla al PC host mediante el cable DP: ![]()
1 Adaptador de pantalla 2 Pantalla 3 Cable USB de 5 m (HMIYCABUSB51) 4 Cable de DP a DP de 5 m (HMIYCABDP51) |
2 |
Instale el controlador de la pantalla táctil con los medios de recuperación de la torre o el DVD del Adaptador de pantalla. |
3 |
Conecte el Adaptador de pantalla a un PC host mediante un cable USB para utilizar la función Touch. |
NOTA:
oLas pantalla W12", W15", W19" y W22" son multitáctiles.
oEl botón de reinicio de la pantalla 4:3 12" y 4:3 15" sólo sirve para el reinicio del Adaptador de pantalla. No sirve para reiniciar el PC host.
oEl Adaptador de pantalla con pantalla no admite el control de brillo. El brillo es siempre del 100 %.
oUna vez conectado el cable DisplayPort, se deberá reiniciar el sistema operativo.
oPara el funcionamiento con alimentación de 100 a 240 V CA en una ubicación peligrosa, se debe montar el módulo de alimentación de CA (HMIYMMAC1).
oLa longitud de los cables DP y USB está limitada a un máximo de 5 m (16,40 ft).
Configuración de pantalla remota con Módulo receptor y Módulo transmisor (distancia máxima: 4 × 100 m)
El Módulo receptor y el Módulo transmisor permiten conectar diversas pantallas en forma de cadena tipo margarita. Los Adaptadores de pantalla se conectan mediante cables Ethernet (tipo CAT5e/CAT6) con una distancia máxima de 100 metros entre dos dispositivos.
El Box iPC puede admitir la transferencia de datos con cuatro pantallas que cuenten con Adaptador de pantalla, con una distancia máxima total de hasta 4 × 100 m = 400 m (437 yd). Las cuatro pantallas son pantallas clon.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Instale la tarjeta mini PCIe y la Interfaz mini PCIe para adaptador de pantalla en el Box iPC. |
2 |
Conecte el Adaptador de pantalla y el Módulo transmisor/Módulo receptor en las pantallas remotas utilizando cables Ethernet (tipo CAT5e/CAT6): ![]()
1 Box iPC 2 Interfaz mini PCIe para adaptador de pantalla 3 Pantalla 4 Adaptador de pantalla 5 Módulo receptor 6 Módulo transmisor 7 Cables Ethernet (tipo CAT5e/CAT6) NOTA: Conecte las pantallas remotas una a una durante la instalación. |
3 |
Encienda el sistema para iniciar Windows. Compruebe que el ajuste de los gráficos del BIOS del Box iPC sea IGFX. NOTA: oPara la puesta en marcha, es necesario contar con una pantalla conectada directamente al módulo. oNo conecte todas las pantallas remotas antes de encender el sistema para iniciar Windows. Conecte las pantallas remotas una a una tras configurarlas correctamente (paso del 1 al 5) y, a continuación, conecte la siguiente pantalla remota (repita los pasos del 1 al 5) hasta que todas estén configuradas. |
4 |
Instale el controlador desde la llave de memoria USB de recuperación. |
5 |
Reinicie el sistema para que entre en vigor la configuración correcta. |
NOTA:
Acerca de la configuración de pantallas remotas (a excepción de la configuración de resolución):
oLa longitud del cable Ethernet se limita a un máximo de 100 m hasta el siguiente Adaptador de pantalla. Se puede conectar un máximo de cuatro Adaptadores de pantalla a través de RJ45 en el mismo PC.
oUn máximo de una Interfaz mini PCIe para adaptador de pantalla (HMIYMINDP1), por Box iPC.
oPara configurar la Interfaz mini PCIe para adaptador de pantalla (HMIYMINDP1), se necesita una pantalla o un monitor de otro fabricante en el PC host para instalar el controlador. Una vez que las configuraciones de pantalla remota están preparadas, la pantalla del PC host puede retirarse si no se utiliza.
oSe necesita un controlador en el PC donde esté instalada la Interfaz mini PCIe para adaptador de pantalla (HMIYMINDP1). Si el controlador no está preinstalado, se puede obtener en la página de Schneider Electric.
oAl conectar la pantalla al Box iPC, asegúrese de no conectar el cable al puerto Ethernet del Box iPC, sino al puerto RJ45 de la Interfaz mini PCIe para adaptador de pantalla.
oEl cable de la pantalla remota no es compatible con un HUB o conmutador de LAN normal porque el tipo de señal es diferente.
oEl cable de la CAT5e se puede utilizar para una longitud más limitada, de acuerdo con las condiciones del entorno y con la resolución de pantalla máxima de 1920 × 1080 píxeles.
oSi está conectado el Módulo receptor, la conexión local con el host mediante los cables DP y USB queda deshabilitada y aparece la pantalla del PC host. No obstante, si el cable del Módulo receptor de la interfaz de Box iPC está desconectado, cambia de manera automática a la pantalla del PC host.
oEl Adaptador de pantalla se debe utilizar con una versión del producto de pantalla 02 o superior.
oEl panel táctil de la pantalla es de un único uso simultáneo, por lo que es necesario esperar a soltar el dedo para poder utilizar los otros paneles táctiles (tiempo de espera de 100 ms).
oLa función Touch Disable de las pantallas remotas sólo admite el estado de funcionamiento normal. Cuando el PC host se está reiniciando, se apaga en modalidad S3 (estado de alimentación baja) o en modalidad S4 (estado de hibernación). El dispositivo USB se reorganiza y su sistema no puede saber qué pantalla táctil remota está en modalidad Touch Disable.
oEl botón de reinicio de la pantalla 4:3 12" y 4:3 15" sólo sirve para el reinicio del Adaptador de pantalla. No sirve para reiniciar el PC host.
oEl Adaptador de pantalla con pantalla no admite el control de brillo. El brillo es siempre del 100 %.
oCon el cable de pantalla remota (100 m), el sonido que se emite al tocar la pantalla no se oirá en el panel táctil, ya que el zumbador se encuentra en el lado del Box iPC.
oLa pantalla sólo es compatible con la función 2D cuando el Adaptador de pantalla remoto se utiliza como pantalla principal.
oSi se utilizan cuatro Adaptadores de pantalla, no se puede utilizar el puerto USB frontal de las pantallas (4:3 12" o 4:3 15").
oCon el módulo de pantalla remota, la rotación de la pantalla no está disponible en Windows 7 ni WES7.
oNo se recomienda Windows Media Player para reproducir vídeo en pantallas remotas, debido a las limitaciones de rendimiento de la tarjeta de interfaz gráfica mini PCIe. En su lugar, se recomienda utilizar VLC player u otra aplicación de vídeo profesional.
oLa pantalla host en Windows 7 no se puede ampliar a la pantalla extendida porque el controlador de la tarjeta de Interfaz mini PCIe para adaptador de pantalla no admite la modalidad de extensión.
Para gestionar la resolución de la Pantalla en la configuración de Pantalla remota
Box iPC utiliza la información de datos de identificación de pantalla extendida (EDID, Extended Display Identification Data), con el ajuste predeterminado de resolución de 1366 × 768 píxeles, cuando se ha instalado la interfaz mini PCIe. En la primera conexión, las pantallas conectadas a través del Módulo transmisor y el Módulo receptor muestran 1366 x 768 píxeles, independientemente de los tamaños de pantalla:
oEl PC host detecta automáticamente la resolución de la primera pantalla, durante el reinicio del PC, el apagado, la modalidad S3 (estado de alimentación baja) o la modalidad S4 (estado de hibernación). Asegúrese de que la primera pantalla remota esté conectada y encendida. De lo contrario, el PC host no puede detectar la resolución de la primera pantalla remota, con lo que la configuración de resolución remota no será correcta.
oTodas las pantallas remotas deben tener la misma resolución. Las resoluciones de 4:3 y 16:9 no pueden combinarse en las pantallas remotas.
Configuración de resolución predeterminada:
4:3 12"/4:3 15" |
W12" |
W15"/W19" |
W22" |
---|---|---|---|
1024 × 768 píxeles |
1280 x 800 píxeles |
1366 x 768 píxeles |
1920 x 1080 píxeles |
Pantalla con mensaje de ausencia de señal
Cuando el PC host está apagado, o una de las pantalla de la cadena tipo margarita está apagada o desconectada, las pantallas siguientes de la cadena obtienen el mensaje NO SIGNAL en sus monitores. Cuando aparezca el mensaje NO SIGNAL, significará que la pantalla remota no está operativa (ni la pantalla táctil ni la pantalla):
Se trata de una nota informativa que requiere su comprobación:
oSi los cables Ethernet de las pantallas remotas están desconectados, compruébelo y vuelva a conectarlos. Transcurrido un minuto, las pantallas reanudan su funcionamiento normal.
oSi el PC host entra en modalidad S3 (estado de alimentación baja) o en modalidad S4 (estado de hibernación), haga clic en cualquier monitor de la pantalla para volver a activar el PC y reanudar el funcionamiento normal.
oSi el PC host establece la modalidad Turn off the Display en Power Options > Edit Plan Setting, haga clic en cualquier monitor de la pantalla remota para que el PC despierte y vuelva a funcionar con normalidad.
Si es necesario, puede establecer el PC host en la modalidad S3 o S4:
Se recomienda establecer el ajuste predeterminado en Never para evitar que la pantalla remota cambie al mensaje NO SIGNAL con demasiada frecuencia y, con ello, se vea afectado el funcionamiento de la pantalla remota: