Descripción de Interfaz mini PCIe para adaptador de pantalla
La HMIYMINDP1 está clasificada como interfaz de comunicación industrial.
La Interfaz mini PCIe para adaptador de pantalla:
Dimensiones de la Interfaz mini PCIe para adaptador de pantalla:
Datos técnicos de la Interfaz mini PCIe para adaptador de pantalla:
Características |
Valores |
---|---|
General |
|
Tipo de bus |
Tarjeta mini PCIe revisión 1.2 |
Conectores |
1 puerto RJ45 |
Consumo de energía |
Máx. 3,3 W |
Temperatura opcional |
0-45 °C (32-113 °F) |
Comunicación |
|
Compatibilidad gráfica |
Admite 2D |
Interfaz de salida |
RJ45 |
Resolución de salida |
Hasta 1920 × 1080 |
Distancia de transmisión de punto a punto |
100 m (328 ft) |
Cable |
Cable de CAT6 Ethernet (CAT5e según las condiciones; véase la nota siguiente) |
NOTA: El cable CAT5e se puede utilizar para una longitud limitada, de acuerdo con las condiciones del entorno y con la resolución de pantalla máxima de 1920 × 1080 píxeles.
Número de referencia |
Descripción |
HMIBMP/HMIBMU |
HMIBMI/HMIBMO Expandable |
---|---|---|---|
HMIYMINDP1 |
Interfaz mini PCIe para adaptador de pantalla |
Sí(1)/(2)/(3) |
Sí(3) |
NOTA: HMIYMINDP1 con Box iPC está pensado para utilizarse junto con DM y Adaptador de pantalla para usos de larga distancia. (1) HMIYMINDP1 no se puede utilizar con HMIYMINDVII1 ni HMIYMINVGADVID1. (2) HMIYMINDP1 no se puede utilizar con HMIYMINUSB1. |
Box iPC Optimized:
Box iPC Universal/Box iPC Performance:
NOTA:
oSólo se puede instalar una interfaz HMIYMINDP1 opcional en el Box iPC.
oInstale la interfaz HMIYMINDP1 opcional en la ranura superior del Box iPC Universal/Box iPC Performance y la tarjeta mini PCIe en la segunda ranura.
Dispositivo Box iPC Universal/Box iPC Performance con dos interfaces opcionales:
Administrador de dispositivos e instalación de hardware
El soporte de instalación del controlador se incluye en el soporte de recuperación (llave USB). Después de instalar la interfaz, puede usar el Administrador de dispositivos para comprobar que se ha instalado correctamente en su sistema.
Instalación de pantallas remotas y del controlador del transmisor para pantalla remota
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conecte el Interfaz mini PCIe para adaptador de pantalla al Adaptador de pantalla (consulte la configuración de la pantalla remota). ![]()
NOTA: oUtilice el cable CAT5e/CAT6 para conectar la interfaz mini PCIe y el primer Módulo receptor del Adaptador de pantalla. Utilice el cable de CAT5e/CAT6 para conectar el Módulo transmisor al Módulo receptor del siguiente Adaptador de pantalla. oPara configurar la Interfaz mini PCIe para adaptador de pantalla, es necesario instalar el controlador en la pantalla del PC host. oSi el host no dispone de pantalla, utilice el puerto DP del dispositivo Box iPC para conectar el panel de terceros. |
2 |
Abra la carpeta Optional Interfaces drivers y seleccione Transmitter Interface: ![]()
|
3 |
Ejecute CP210x_Windows_Drivers\CP210xVCPInstaller_x64.exe o CP210xVCPInstaller_x86.exe. |
4 |
Ejecute Graphic\Win7\setup.exe o Graphic\Win8.1\setup.exe o Graphic\Win10\setup.exe para instalar el controlador gráfico. |
5 |
El sistema cambiará automáticamente a la resolución recomendada (mediante la detección de la primera pantalla) para ajustarse al tamaño del panel. Consulte la configuración de resolución predeterminada. ![]()
|
6 |
Para la pantalla en el PC host: 1.Ajuste tablet PC para cada una de las pantallas remotas. 2.Realice la calibración para 4:3 12" y 4:3 15" (resistivo) únicamente en el caso de que la calibración de la pantalla táctil no sea correcta. ![]()
MP Módulo de pantalla AP Adaptador de pantalla PWR Alimentación |
7 |
Una vez configuradas y listas las pantallas remotas, podrá eliminar la pantalla del PC host si no la utiliza. ![]()
|
Desinstalación del controlador del transmisor para pantalla remota
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Ejecute Setup.exe para desinstalar el controlador de la Interfaz mini PCIe para adaptador de pantalla y el controlador gráfico. |