ST_CamPoint

 

ST_CamPoint - Información general

Descripción general

Tipo:

Estructura de datos

Disponible desde:

V1.0.0.0

Hereda de:

-

Descripción

Estructura de datos para describir un punto de una leva de movimiento

Elementos de la estructura

Variable

Tipo de datos

Descripción

lrX

LREAL

Posición X del punto inicial de la sección de la leva.

lrY

LREAL

Posición Y del punto inicial de la sección de la leva.

etCamType

ET_CamType

Tipo de leva (consulte ET_CamType).

lrM

LREAL

Gradiente de la leva en el punto inicial de la sección de la leva.

lrK

LREAL

Curvatura de la leva en el punto inicial de la sección de la leva.

(Sólo es necesario para ET_CamType.Poly5com)

lrYUser(1)

LREAL

Factor de escala para el perfil de usuario.

Sólo es necesario cuando se utiliza un perfil de usuario.

diProfileId(1)

DINT

ID de perfil

Sólo es necesario cuando se utiliza un perfil de usuario. Sólo los perfiles de usuario deben cargarse fuera de la leva y transferirse aquí.

lrYUserOffset(1)

LREAL

YOffset

Sólo es necesario cuando se utiliza un perfil de usuario.

lrLambda

LREAL

Punto de giro

lrC

LREAL

Componente de curva o línea recta del perfil (parable2, simplsin, poly5, inclisin, modacctr, modisin).

(1) Este parámetro sólo se admite en controladores PacDrive.