Diagnósticos: servidor web

Descripción general

El servidor web del controlador contiene una ficha de diagnóstico.

En ella podrá acceder a las páginas de diagnóstico de Ethernet industrial:

oPágina de diagnóstico de Ethernet

oPágina de diagnóstico de  EtherNet/IP

Página Ethernet

Haga clic en Ethernet para mostrar la información de Ethernet del controlador que le permitirá probar la comunicación con una dirección IP específica:

G-SE-0035532.3.gif-high.gif

 

 

En la siguiente tabla se muestra el resultado de la prueba de ping en la página Ethernet.

Icono

Significado

G-SE-0035535.1.gif-high.gif

 

La prueba de comunicación es correcta.

G-SE-0035534.1.gif-high.gif

 

El controlador no puede comunicarse con la dirección IP definida.

Página de estado de EtherNet/IP

Haga clic en Estado de EtherNet/IP para mostrar el estado de EtherNet/IP Scanner (INACTIVO, DETENIDO u OPERATIVO) así como el bit de estado de hasta 16 dispositivos de destino EtherNet/IP:

G-SE-0047160.1.gif-high.gif

 

 

257…272 corresponde al ID de la conexión.

En la siguiente tabla se muestra el estado de cada conexión que aparece en la página Estado de EtherNet/IP:

Icono

Valor de bit de estado

Significado

Estado del explorador

G-SE-0035539.1.gif-high.gif 

1

La comunicación se lleva a cabo a tiempo.

DETENIDO u OPERATIVO.

G-SE-0035538.1.gif-high.gif 

0

Se ha detectado un error, las comunicaciones se han cerrado.

DETENIDO u OPERATIVO.

G-SE-0035540.1.gif-high.gif 

El ID no corresponde a una conexión configurada.

DETENIDO u OPERATIVO.

NOTA: Haga clic en cualquier icono para abrir el servidor web del dispositivo de red (si existe). Para acceder a este servidor web, el ordenador debe poder comunicarse con el dispositivo. Para obtener más información, consulte Enrutamiento del PC.

Si el estado de EtherNet/IP Scanner es INACTIVO, no se mostrará ningún icono y se mostrará en su lugar No scanned device reported.