Conexión de la alimentación de la etapa de potencia (CN1)

General

Este producto tiene una corriente de fuga superior a 3,5 mA. Debido a la interrupción de la conexión a tierra puede fluir una corriente de contacto peligrosa en caso de tocar la carcasa.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

PUESTA A TIERRA INSUFICIENTE

oUtilice un conductor de protección de al menos 10 mm2 (AWG 6) o dos conductores de protección con la sección de los conductores para la alimentación de los bornes de potencia.

oAsegure el cumplimiento de todas las normas vigentes referentes a la conexión a tierra del sistema de accionamiento.

oConecte a tierra el sistema de accionamiento antes de establecer la tensión.

oNo utilice tubos de entrada de cables como conductores de protección sino un conductor de protección en el interior del tubo.

oNo utilice pantallas de cable como conductores de protección.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

PROTECCIÓN INSUFICIENTE CONTRA SOBRECORRIENTE

oUtilice los fusibles externos prescritos en el capítulo "Datos técnicos".

oNo conecte el producto a un red cuya corriente asignada de cortocircuito (SCCR) exceda el valor permitido indicado en el capítulo "Datos técnicos".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

TENSIÓN DE RED INCORRECTA

Antes de conectar y configurar el producto, asegúrese de que este está permitido para la tensión de red.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Los productos están diseñados para el ámbito industrial y deben manejarse únicamente con conexión fija.

Antes de conectar el equipo, compruebe los tipos de red permitidos, véase el capítulo Datos generales de la etapa de potencia.

Especificación de cables

Blindaje:

-

Par trenzado:

-

MBTP:

-

Estructura del cable:

Los conductores deben disponer de una sección suficiente para, en caso de error, poder activar el fusible de la conexión de red.

Longitud máxima del cable:

-

Propiedades de los bornes CN1

Característica

Unidad

Valor

LXM32•U45, LXM32•U60, LXM32•U90, LXM32•D12, LXM32•D18, LXM32•D30

LXM32•D72

Sección transversal de las conexiones

mm2

(AWG)

0,75-5,3

(18-10)

0,75-10

(18-8)

Par de apriete de los tornillos de bornes

Nm

(lb.in)

0,68

(6.0)

1,81

(16,0)

Longitud sin aislar

mm

(in)

6-7

(0,24-0,28)

8-9

(0,31-0,35)

Los bornes están homologados para hilos de Litz y conductores hilos rígidos. En la medida de lo posible, utilice virolas de cable.

Condiciones para la conexión de la alimentación de la etapa de potencia

Observe las siguientes indicaciones:

oLos equipos trifásicos deben conectarse y utilizarse únicamente de forma trifásica.

oConecte previamente fusibles de red.

oAl utilizar un filtro de red externo, el cable de red debe apantallarse entre el filtro de red externo y el equipo y ponerse a tierra en ambos lados si su longitud es superior a 200 mm (7,87 in).

oEn el capítulo Condiciones para UL 508C y CSA encontrará información sobe una estructura según UL.

Alimentación de la etapa de potencia para un equipo monofásico

La imagen muestra un resumen para el cableado de la alimentación de la etapa de potencia para un equipo monofásico. En la figura pueden verse también los componentes disponibles como accesorios de filtro de red e inductancia de red.

Resumen de la alimentación de la etapa de potencia para un equipo monofásico

G-SE-0056887.1.gif-high.gif

 

1   Inductancia de red (accesorio)

2   Filtro de red externo (accesorio)

3   Unidad

Esquema de conexiones de la alimentación de la etapa de potencia para un equipo monofásico

G-SE-0056890.1.gif-high.gif

 

 

oCompruebe el tipo de red. Encontrará los tipos de red permitidos en el capítulo Datos generales de la etapa de potencia.

oConecte el cable de red. Tenga en cuenta el par de apriete prescrito para los tornillos de bornes.

oAsegúrese de que el cierre de los conectores está correctamente encastrado en la carcasa.

Alimentación de la etapa de potencia para un equipo trifásico

La imagen muestra un resumen para el cableado de la alimentación de la etapa de potencia para un equipo trifásico. En la figura pueden verse también los componentes disponibles como accesorios de filtro de red e inductancia de red.

Esquema de conexiones, alimentación de la etapa de potencia para un equipo trifásico

G-SE-0056886.1.gif-high.gif

 

1   Inductancia de red (accesorio)

2   Filtro de red externo (accesorio)

3   Unidad

Esquema de conexiones de la alimentación de la etapa de potencia para un equipo trifásico

G-SE-0056905.1.gif-high.gif

 

 

oCompruebe el tipo de red. Encontrará los tipos de red permitidos en el capítulo Datos generales de la etapa de potencia.

oConecte el cable de red. Tenga en cuenta el par de apriete prescrito para los tornillos de bornes.

oAsegúrese de que el cierre de los conectores está correctamente encastrado en la carcasa.